首页 » 博客 » ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU:液体冷却的未来

在当今数据驱动的环境中,高需求计算系统需要可靠的 热管理 来保持性能并延长使用寿命。超大规模 数据中心 和高级制造环境依靠高效冷却来防止过热、降低能耗并确保连续运行。Boyd 通过为严格应用量身定制的 创新解决方案 来应对这些挑战。我们的 ROL 1100 行内液-液 冷却剂分配装置 (CDU) 可提供卓越的冷却性能和运行效率。ROL 1100 CDU 设计精确可靠,突出了 Boyd 对 创新热管理 技术的奉献精神。

有冷却液分销服务请求?

专为可靠性而设计:ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU 在 8°C 接近温度下提供 1.1 MW 的冷却,在 4°C 接近温度下提供 550 kW 的冷却。其坚固的设计可提供精确的温度控制,确保在苛刻的环境中提供可靠的性能。ROL 1100 CDU 兼容 2°C 至 45°C 的设施供水温度,可轻松满足 ASHRAE W4 条件的要求。

灵活的设计,无限可能

ROL 1100 CDU 通过创新设计和实用功能提高了可用性和效率:

模块化液体连接:

顶部或底部安装的液体连接无需额外部件即可轻松转换,从而简化安装并提高灵活性。

热插拔组件:

冗余的 N+1 泵、过滤器和内部组件可快速更换,确保在维护期间不间断运行。

无障碍服务:

前门和后门提供完全的维修通道,可紧凑地放置在服务器机架附近,以减少系统占用空间。

智能控制,明智决策

ROL 1100 CDU 具有 7 英寸 LCD 触摸屏界面,具有密码保护的访问级别,可实现安全、直观的操作。它显示关键参数,如温度、压力、流速和警报,从而实现实时监控。为了增强远程管理,CDU 支持多种通信协议,包括 Modbus RTU、Modbus TCP/IP 和 BACnet,确保与更广泛的设施管理系统无缝集成。

ROL 1100 CDU 屏幕 345x300 1

节能、环保、耐用的设计

耐用性和安全性是 ROL 1100 CDU 设计的基础:

不锈钢结构:

CDU 的辅助管道、泵、过滤器外壳和传感器由不锈钢制成,确保与水和 PG25 冷却剂的兼容性并防止材料降解。

双膨胀水箱和泄漏保护:

双膨胀水箱、通风口、机载补充系统和泄漏检测保护措施可增强系统的完整性和可靠性。

能效:

ROL 1100 CDU 在低于 10 安培的满载电流下运行,可提供可靠的冷却,同时满足 UL、CE 和 CSA 认证的全球能源标准。

Boyd 的 ROL 1100 CDU:增强性能,冷却未来

ROL 1100 CDU 展示了 Boyd 在设计满足客户需求的创新 热管理解决方案 方面的专业知识。Boyd 专注于性能、耐用性和易用性,为关键任务冷却应用提供无与伦比的价值。与 Boyd 合作,增强您的 热管理 策略并确保卓越运营。 联系 Boyd 讨论您的项目要求并了解 我们的解决方案 所带来的不同。

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!