首页 » 博客 » 钣金制造和外壳

钣金制造和外壳

坚固的钣金制造以优化性能

在 Boyd,我们利用我们在钣金制造方面的专业知识来提高集成冷却机箱、散热器、液体系统、机加工组件和热附件的性能。

钣金制造:从冲压到组装

Boyd 使用钣金制造导热外壳和机箱、散热器和液体系统组件。我们制造单冲压金属热导体、弯曲金属导热组件和复杂的金属板组件,并采用集成的先进液体或 空气冷却技术。我们的 Trumpf 压力机配备了专门的工具,可以冲出平面布局、攻丝孔并形成小特征,为传统的冲孔操作增加了多功能性。我们使用制动器将金属板弯曲成各种几何形状,从而创建用作独立导体或集成到更大的液体或空气冷却组件中的热组件。

风冷电信外壳,带有由 Boyd 制造和组装的大型自然对流翅片

我们使用金属连接工艺,如浸渍钎焊和焊接或在环氧树脂粘合底盘上制造护罩,以创建具有集成功能的更复杂的热组件。这种全面的能力使我们能够提供强大、 可定制的散热解决方案 ,以满足精确的客户规格,并确保跨行业的最佳保护和性能。

使用定制外壳进行精密翅片制造

Boyd 通过定制金属外壳和散热片形状增强 散热器 性能。我们的通快冲压机使我们能够生产独特的导热翅片形状并有效地进行规模生产,提供比传统级进模冲压机更大的灵活性。该压力机有助于大批量生产和快速、经济高效的原型,而无需复杂的模具。通过利用标准和定制工具,我们设计和制造各种散热片配置,以定制粘合翅片组件,从而提高热管理和整体散热器性能。

坚固的导热外壳,可优化冷却

Boyd 利用其钣金专业知识为我们的 液体冷却系统设计和制造耐用的外壳和外壳。尽管钣金不太常用于直接流体流动几何结构,但它在构建容纳这些系统的大型外壳中起着至关重要的作用。通过使用钣金,我们创造了坚固而精确的外壳,可以有效地保护和集成液体冷却系统。这种方法确保了冷却系统的可靠性能和稳定性,将我们在机箱和外壳制造方面的专业知识与先进的 液体冷却解决方案相结合。

通过集成流程定制组件

宝德擅长机械加工。我们将这些专业知识与钣金外壳相结合,以支持一系列组件和工艺。我们通过额外的加工工艺来补充我们的金属冲压工艺,以实现精确的公差并满足功能要求。此过程包括加工安装孔模式、调整搭接接头的材料厚度或去除材料的特定部分。该功能因材料、几何形状和工具而异。这种无缝集成确保我们提供根据客户独特需求量身定制的精确和功能组件。

坚固高效的散热附件

Boyd 通过定制钣金解决方案(如风扇罩和其他配件)增强了各种热附件。我们使用我们的金属冲压机,如 Trumpf 压力机和制动器,将金属板冲压和弯曲成精确的形状。冲压金属风扇护罩无缝集成风扇组件。

Boyd 的钣金精通推动创新

Boyd 在钣金制造方面的专业知识推动了我们在各种应用中提供高性能解决方案的能力。我们的钣金制造解决方案支持一系列需求,从通过定制翅片形状增强散热器性能到保护液体冷却系统。我们将钣金与精密加工相结合,以制造坚固的精密组件,包括用于粘合翅片散热器组件、浸渍钎焊和焊件的组件。我们生产冲压金属散热附件,例如风扇罩,与我们的散热器系列相辅相成。通过利用我们先进的设备和丰富的经验,我们确保每个解决方案都满足质量、耐用性和功能的最高标准,满足客户最苛刻的要求。要了解有关我们的钣金解决方案的更多信息或讨论您的项目需求,请与我们的专家安排咨询。

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!