因飞凌科技与博伊德公司

因飞凌科技与博伊德公司合作,开发混合动力和电动汽车冷却电子的改进系统和解决方案。随着满足环保标准,对更清洁、更紧凑、更便宜的运输需求的增加,预计未来20年,这些车辆的生产和消费者采用量将成倍增长。

除了新的电源和能源需求外,客户需求还需要更大的连接性以及更强大的内部电子和车辆操作系统。对新技术和高性能电子产品的需求不断增长,最终导致热量过剩。如果没有适当的热管理,保持这些车辆安全运行所需的电子设备的可靠性和使用寿命会严重受损,从而达到设备和系统故障。


因飞凌与博伊德的合作使我们的团队能够共同设计和生产完全优化的高效冷却解决方案,为Infineon的高性能电子电子电动和混合动力。


混合动力™ DSC


此外,Boyd 还自豪地帮助推出 HybridKIT™ DSC,这是一个一体式测试套件,非常适合研发和初始原型设计。由于热负荷高,即使进行初始测试,也有必要进行足够的冷却。HybridKIT™ DSC 包括 3 个 HybridPACK™ DSC 功率半导体模块、栅极驱动器和逻辑板、直流链路电容器和专为此套件设计的 Aavid DSC 液体冷板,可充分代表更快原型生产,并可扩展更大量的制造。



下一步是什么?


您已经做了研究,并开始使用 Infineon HybridPACK™ 和 HybridKIT 运行测试™下一步是什么?Aavid 随时准备与您的团队合作,针对专为您的系统设计的原型进行优化的 DSC 液体冷板的修改和设计,并准备进行可扩展的制造。


Aavid 利用多种制造能力,包括受控大气钎焊 (CAB),加快从原型到高批量生产的循环,采用经济高效的、轻量化的高性能解决方案,非常适合电动和混合动力车辆。作为 Boyd 的一部分,Aavid 不仅可以为您提供液体冷板,还可以通过提供密封件、垫片、O 形环、定制成型和软管来降低着陆成本,从而提供更完整的解决方案。 


仍然不确定您的下一步?请联系我们的设计工程师,以便就后续步骤进行免费咨询。


有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931