图像

ISO 9001:广泛的质量管理体系认证

博伊德公司坚持 ISO 9001 实践,这是质量管理体系 (QMS) 要求的国际标准,作为我们解决方案生产的最低期望。我们的许多设施都拥有更多、更严格的质量体系和认证。ISO 9001 概述了组织生产始终满足客户和法规要求的产品和服务的过程。像 Boyd 这样的维护 ISO 9001 认证的组织经过验证,可以在整个设施中维护程序,以提高流程效率,并确保严格检查和管理系统的产品和服务的一致性。

通过 Boyd ISO 9001 标准的应用,我们通过提供可靠、一致、可靠的质量来提高客户满意度。通过遵守 ISO 9001 实践,Boyd 及时提供卓越的产品和服务,帮助您降低总成本并确保产品成功。通过减少质量问题,Boyd 降低了您的总拥有成本,加快了上市时间和开发周期,并帮助您获得整体利润。我们很自豪拥有优秀的人员、可靠的材料和严格的流程,在战略和日常工作订单上不断实现质量目标。

博伊德供应链条款条件

博伊德政府分包增编

没有看到您需要的认证?请访问我们的帮助中心获取答案!

有疑问?我们随时可以提供帮助!