聚合物成型

Boyd在聚合物科学方面拥有数十年的经验。利用我们在橡胶和塑料化合物以及化学配方方面的丰富知识,为您的特定应用设计定制的三维解决方案。

无限可能性

利用 Boyd 在弹性和塑料成型方面的多功能性,制造最具挑战性的部件。

节省成本和二次操作

通过定制硬度、壁厚、颜色匹配以及一个型材中多达四种不同的材料,满足复杂的项目要求。

缩短生产时间

通过快速原型制作更快地将您的产品推向市场,而无需昂贵的设计样品、演示或概念验证工具。

高质量和精准度

利用Boyd的聚合物成型制造专业知识实现设计,功能和美学目标。

满足苛刻的性能应用

利用我们广泛的化合物选择,包括致密和海绵橡胶、高度工程化的热塑性塑料、有机硅和定制化合物。

世界级工程支持

将成型流程推向极限,或与我们的团队一起创新,以制造尖端产品。

模内装饰 (IMD) 和模内贴标 (IML) 解决方案

(查看文字实录)

医疗可穿戴传感器

用于多功能工程材料解决方案的聚合物成型

聚合物成型是将聚合物材料成型和转化为所需产品或结构的过程。成型包括成型、挤出和增材制造等工艺。聚合物成型在工业技术、运输、航空航天、电子和消费品市场中至关重要。客户受益于Boyd的聚合物成型工艺品种,专门从事定制塑料和橡胶解决方案。Boyd利用聚合物成型设计的灵活性,为客户最苛刻的应用制造多功能、轻质且具有成本效益的组件。

利用自动化实现更高质量的塑料部件

Boyd在我们的一些塑料成型工艺中通过机器人自动化实施智能制造实践。通过使用Boyd的数字化制造,减少交货时间和生产成本,同时提高质量和效率。

聚合物成型技术

通过Boyd满足您的产能需求和生产率要求

Boyd 配备了精确的三维解决方案,具有喷射成型和多度挤压泡沫、海绵或稠密橡胶以及复杂轮廓形状的热塑性塑料。

硅胶和塑料注塑成型

注塑成型是Boyd塑料和有机硅制造能力的基石之一。将熔融塑料或硅胶注入定制模具可提供多种设计选择,并在恶劣条件下制造耐用的零件。Boyd的生产设施包括几台各种尺寸和能力的最先进的注塑机,机器吨位从40吨到600吨不等。我们还结合我们的互补功能,如喷漆和激光蚀刻或增值薄膜开关和显示器,以构建完整的用户界面。

节省成本并简化供应链

Boyd 可以将您的注塑成型组件与开关、键盘和显示器相结合,形成垂直集成的解决方案。

性能材料

通过广泛的材料选择(包括商品塑料、液态硅橡胶、高度工程化的聚合物等)满足苛刻的性能规格要求。

独特的制造方法

从模内装饰到二次成型等,Boyd最先进的注塑设备有助于生产定制解决方案,以确保您的项目满足所有要求。

聚合物挤出

聚合物挤出是一种制造工艺,通过迫使聚合物材料通过模具来形成连续的轮廓、管材或薄膜。Boyd广泛的聚合物挤出能力用橡胶,聚合物或热塑性塑料创建复杂的轮廓形状,管子,密封件和绳索,确保为您的挤出项目提供最佳解决方案。我们广泛的生产线可以在一个型材中挤出多达四种不同的材料,即使是最复杂的应用,也可以定制颜色匹配。广泛的内部挤出工具和快速原型制作能力可创建具有快速周转时间的原型。

带博伊德的多功能精密挤压件

我们挤出致密、泡沫或海绵橡胶、硅橡胶和热塑性塑料,形成复杂的轮廓形状,以实现全面的流线型解决方案。常见的挤压橡胶和塑料部件包括饰件、RV 滑出式密封件、D 型灯泡密封件、门密封件、夹式密封件、车窗密封件、行李箱或引擎盖密封件、柔性扩展器、油箱带和软管。

满足苛刻的性能规格

通过广泛的挤出材料选择来提升产品的性能,包括致密和海绵橡胶、高度工程化的热塑性塑料、有机硅和定制化合物。

节省成本和二次操作

Boyd 独特的挤出方法可帮助您节省成本,并通过定制硬度计、肖氏硬度、壁厚、颜色匹配以及多达四种不同的材料在一个型材中满足复杂的项目要求。

节省成本并简化供应链

Boyd可以将您的定制挤压型材,管材,密封件和帘线与其他注塑和精加工功能相结合,为您的装配操作优化垂直集成解决方案。

硅胶3D打印和原型制作

使用 3D 打印或增材制造逐层构建橡胶和塑料部件。Boyd利用3D打印的速度快速生产原型,从而能够快速开发复杂的硅胶和塑料产品。在其他生产方法中难以实现的复杂几何形状可以通过3D打印轻松生产。使用 3D 打印,诸如底切、可折入角度、空心空间和改变方向的通孔等具有挑战性的特征要简单得多。凭借降低的工具成本、开发时间和设计风险,3D 打印是复杂聚合物产品的理想选择。

灵活的设计

通过 Boyd 的 3D 打印选项,满足严格的设计规范并实现复杂的零件几何形状,包括底切、重入角度、空心空间等。

消除浪费

通过小型 3D 打印生产运行快速迭代和优化产品设计,从而减少大量的工具成本和浪费。

缩短生产时间

使用原型更快地将您的产品推向市场,这些原型可以创建并轻松更改,而无需昂贵的设计示例、演示或概念验证工具。

二次成型和封装

包覆成型是一种将两种材料组合在一起以形成单个零件的制造工艺。在刚性塑料或金属上模制较软的塑料或橡胶,以获得受益于这两种材料特性的最终组件。包覆成型塑料部件使用两种不同的注塑模具:一种用于刚性基材,另一种用于较软的材料。包覆成型可为您提供结构刚度和机械稳定性,并增加抓地力摩擦力、柔软的橡胶化触感、平滑锋利的边缘、减少振动等等。Boyd的材料科学专业知识涵盖各种热塑性塑料和硅橡胶化合物,可根据特定项目需求进行定制。

获得多种材料的优势

将多种类型的热塑性塑料、橡胶和有机硅的视觉和功能优势结合到一个组件中,以满足严格的视觉和功能要求。

降低成本并缩短上市时间

通过二次成型而不是组装单独的组件,减轻重量,降低成本,消除制造步骤,并缩短整体制造时间。

保护敏感组件

利用耐用的橡胶和有机硅来封装和保护电子产品和其他敏感组件,从而延长产品使用寿命。

有疑问?我们随时可以提供帮助!