设计和打印功能部件的高级工艺知识

博伊德提供高压铝压铸产品。压铸是一种多功能工艺,通过在压力下将熔融金属压入钢模或模具中来生产金属零件。使用这种工艺,我们可以生产具有高度精度和可重复性的复杂形状产品。

Boyd拥有丰富的高压铝压铸经验,因为我们的专业化可以追溯到几十年前,首先是通过Allcast Inc,然后是Aavid Allcast LLC。我们可以生产公差严格的铝压铸件,从而减少客户实现所需部件外观所需的精加工工作量。

压铸散热器机箱
压铸散热器的4个示例

压铸能力

  • (19) 全自动压铸单元,从 400 吨到 1800 吨不等,生产从几盎司到四十多磅的铸件。
  • (13)数控加工中心能够加工需要精密公差解决方案的或简单或复杂的零件
  • 能够提供许多增值内部服务,包括喷丸、振动抛光、测试等
  • 提供表面处理服务,包括粉末涂料、喷漆、转化涂料和其他耐腐蚀表面处理。
  • 能够实现严格的公差,并利用专有的“淬火蚀刻”工艺,可提高油漆附着力,并可消除额外的精加工服务。
  • 全面的工程支持,包括设计、零件流模拟和项目管理。
  • 质量保证技术包括Visitrak喷丸监测、X射线和光谱分析

压铸材料

  • 铝压铸合金A380和A413(低铜):
  • 能够保证薄壁或非常复杂的形状同样具有稳定性。
  • 通过轻便解决方案提供高强度。
  • 凭借机械性能为许多应用提供了额外的解决方案。
  • A413合金具备更高的导热性和导电性。
压铸散热器外壳

有疑问?我们随时可以提供帮助!