金属加工

Boyd通过金属制造能力补充聚合物成型和精密加工,以开发全面的密封,热和保护解决方案。

提高热性能

实现高度增强的表面结构以改善热传递。

加快设计周期和上市时间

利用我们的专业知识和经验更快地进行原型设计和打磨,帮助您在市场上击败竞争对手。

优异的机械稳定性

通过内部接头选项提高整体产品强度,即使在复杂结构中也是如此。

具有成本效益的解决方案

经济型技术,具有更快的原型制作、更高的产量和更短的交货时间。

与博伊德一起定制金属解决方案设计

Boyd利用金属和材料科学专业知识来设计和制造先进的冷却系统,如液体冷板,CDU和冷却器,热交换器,极端风冷散热器,热外壳和热机箱。我们基于金属的定制设计方法始于了解客户的性能需求、挑战、尺寸限制和其他要求,并将这些需求与可制造和可扩展的解决方案保持一致。

有疑问?

致力于优质金属制造

与我们所有的产品一样,Boyd致力于确保我们金属解决方案的质量。金属制造过程由我们勤奋的质量管理体系和环境管理系统控制。金属解决方案经过严格的性能测试和验证,以确认我们的解决方案满足或超过您的要求。外部合格的GD&T质量技术人员利用我们设备齐全的质量实验室和专业工具来验证质量。

金属加工技术

通过正确的金属加工技术满足应用要求

Boyd广泛的金属制造技术使我们能够原型设计和制造复杂的多功能金属组件,以满足您苛刻的应用要求。我们拥有一支由 300 多名工程师组成的全球团队,他们与客户密切合作,设计优化的解决方案并简化生产方法。

CNC加工 566x300 1

数控加工

Boyd 的高速 CNC 加工使我们能够制造详细和定制的几何形状,以满足您严格的应用要求,包括铣削、飞切、刮削和其他复杂的功能。计算机数控 (CNC) 加工将原材料转化为成品。Boyd 的世界能力和机器可帮助您快速且经济高效地将您的设计转化为组件。

增材制造/3D打印

随着3D打印机的发展,增材制造越来越受欢迎,以适应更广泛的材料。Boyd处于3D打印和增材制造的前沿,用于设计,快速原型制作和生产复杂的金属基解决方案,例如热管,均温板,液体冷板,热交换器和散热器,其独特几何形状难以用传统制造方法生产。我们主要使用 AlSi10Mg 和 6061-RAM2 粉末进行打印,该粉末模仿铝 6061-T6(流行的锻造替代品)的机械特性。

钎焊和焊接

钎焊和钎焊是通过在装配部件之间加热钎焊或焊料合金来连接组件的制造工艺。该工艺非常适合需要高质量接头、轻质组件以及高热性能和机械性能的产品。Boyd采用内部钎焊和焊接能力,如真空钎焊,盐浴浸渍钎焊,可控气氛钎焊和焊炉,将组件集成到多功能和复杂的组件或完整的制造解决方案中。我们的钎焊炉已通过 AWS C3.7 A、B 和 C 类钎焊认证。我们专注于钎焊热交换器、液体冷板、散热器、底盘和外壳。

小说 搅拌焊接

搅拌摩擦焊 (FSW) 是一种固态连接工艺,它使用由探头、销和肩部组成的定制工具,在连接线上浸入两种固体材料中。主轴的向下和旋转力会产生摩擦热。当工具穿过表面时,探头搅拌材料,形成固相接头。液体冷板通常在高速立式数控机床上摩擦搅拌焊接。凭借更快的原型制作、更高的产量和更短的交货时间,搅拌摩擦焊是寻求经济高效解决方案的客户制造冷板的首选工艺。

铝模具铸造

压铸是一种多功能工艺,通过在压力下将熔融金属压入具有高精度和可重复性的钢模或模具中来生产金属零件。Boyd在高压铝压铸方面拥有十年的经验,使我们能够生产具有严格公差的铝压铸件,从而减少客户实现所需外观和性能所需的精加工量。

有疑问?我们随时可以提供帮助!