OPA 与显示器堆栈的折射率相匹配,从而最大限度地提高色彩的真实性和丰富度。
更好的显示功率转换增强了用户体验,对电池的需求更少。
可靠地层压具有严格公差的精密显示器层。
由于 LED 屏幕、LCD 显示器和 OLED 屏幕对视觉完美无瑕组件的审美要求和要求很高,支持显示技术的光学透明胶粘剂和其他组件是处理、制造和组装最困难的原材料之一。显示技术需要材料功能和支持组件,以提高屏幕性能,降低电池需求,并优化最终消费者对电子显示设备的参与度。.
随着物联网("物联网")的不断采用,显示技术在大多数最终消费者应用中继续激增,现在已应用于交通应用、护理医疗设备、家用电器和其他白色家电、计算设备、工业设备、医疗可穿戴设备以及智能手机和平板电脑等传统应用。
用于移动电子纸的工程光学薄膜
集成电子纸的挡板粘合和显示垫片
电动汽车显示技术解决方案指南
Boyd Corporation 是显示技术的早期先驱,可提高可靠性、功能和性能,同时降低功耗。我们的原材料专业知识、长期战略关系,与展示材料科学领域的最大创新者以及成熟洁净室环境中的世界级制造技术建立了长期战略关系,使我们能够通过支持尽早进行创新显示帮助客户减少设计和采购复杂性的技术。我们经常能够设计解决方案,将所需的显示活力增强与显示堆栈粘接、热管理、EMI 屏蔽功能、振动管理和模块附件相结合,在一个交付的较大显示组件组件。光学透明胶粘剂和其他美观材料被储存、处理、转换和包装在 100 类洁净室中组装,以确保视觉完美和无污染物成分。
有疑问?我们随时可以提供帮助!