胶带由不同格式的专用粘合剂组成,这些胶粘剂针对各种应用进行了优化。他们彻底改变了在工业制造、电子设备、医疗应用、汽车组件、标签和几乎所有其它行业快速加入和组装组件的能力。
由于磁带应用差异很大,因此有各种可用的解决方案,其科学配方和机械演示针对不同用途进行了优化。表面能量兼容性、温度范围、可符合性、粘合强度、剥离强度、剪切强度、俯卧强度、可重用性、永久粘接和环境阻力只是定制胶带的几个可变因素性能。此外,如何制造这些磁带以适应您独特的应用程序,可以无限地定制各种可能性,从而使得选择和设计最佳磁带解决方案变得势不可挡。