定制软管

图像

可定制

适用于具有不同需求的各种应用

图像

经济高效

挤压和芯棒成型软管

高性能行业安全移动液体和空气

宝德(Boyd)的软管和软管组件专为各种应用定制设计,可以满足对不同的温度范围性能、耐化学暴露、爆裂和真空压力以及其他指标的需求,具有出色的模具设计、低成本和快速开发周期等优点。我们在符合行业标准方面经验丰富,包括但不限于SAEJ20、SAE J30、SAE J2045、ASTM D2000、DIN73411和DIN73379。

需要定制规格和测试要求方面的支持?没问题。我们可根据您的性能和环境要求定制化合物。专业应用领域包括定制散热器软管、各种高压软管、涡轮增压器软管、进气软管和高温硅胶散热器软管。

询价

主要行业

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!