液体流量和遏制力超过应用性能

为什么使用液体流动和密封?

Boyd 的现场应用工程师与您的采购和设计工程师协作,以超越应用程序的性能、成本节约和里程碑期限。

吹模罐

安全储存、密封和保护液体,用于设备内的下游或互补功能。通常用于汽车应用中存储窗前清洁液等应用。

底盘

直接水和水分远离防漏性 RV 滑出室,底部平底锅设计,可有效整理和排放房房外的水。

软管组件

定制软管,用于管理各种极端温度、爆裂和真空压力,用于液体和空气管理或液压应用。

RV和EK密封系统

在停放或道路上使用动态挤压雨刷器以及压缩房车和 EK 密封件保护房车中的滑出式房间。

塞子和盖子

当未主动使用定制设计的插头和盖时,保护应用中的开口和端口免受不必要的水分或液体影响。

硅胶管

图像

无泄漏液体密封

在应用中安全地路由和管理液体,以便它们以您需要的方式运行。

图像

防止水损坏

主动并有意识地管理暴露于元素的应用中的水流。

图像

长期质量性能

液体流动系统中的颗粒物过滤确保了长期可靠的性能。

直接和管理流体流动

Boyd 的液体流动和遏制有助于在更大的应用中指导和管理流体流动。定制模制、模子成型和挤出软管组件,在散热器、换热器、液体冷板和液压装置等部件之间直接流动。对于 RV 特定应用,底盘旨在去除 RV 滑出房间环境中多余的水和水分,从而更好地保护泄漏并降低 OEM 的质量要求。Boyd 的吹模罐包含和密封液体,可保护供以后使用,如用于重型应用的用式冲压液储罐。

询价

有疑问?我们随时可以提供帮助!