冲击和噪声、振动、声振粗糙度解决方案
来自极端环境的噪声、振动、声振粗糙度 (NVH) 和冲击可能会磨损机械和粘合接头、配合表面和设备加固,或对最终客户的满意度产生负面影响。集成可有效吸收、防止或分配这种额外间歇性能量的组件,使最终用户能够实现更平稳、更安静、更可靠的性能。
加固保护
防止降低用户体验的振动。
增强的舒适性和安全性
管理不良声学和移动,防止消费者经常或极端使用。
防范极端情况
包括跌落冲击和碰撞冲击机械能。
什么是冲击、噪声、振动和声振粗糙度?
冲击、噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 是指机械系统中遇到的不良品质。冲击和 NVH 包括对冲击(突然加速或减速)、噪音(不需要的声音)、振动(振荡或摇晃)和刺耳(不愉快的感觉)的评估、控制和缓解。冲击、噪音、振动和粗糙度是由发动机、悬架、空气动力学、组件之间的其他相互作用或最终产品使用产生的。
为什么要使用防震和NVH保护?
冲击和 NVH 保护有助于抑制、吸收或隔离需要保护的源或最终用户或敏感组件。过度冲击和NVH会影响用户体验并降低舒适度。冲击和NVH还会损坏电子设备等内部组件,降低产品性能和使用寿命。
为什么要使用博伊德的冲击和NVH解决方案?
Boyd经验丰富的技术团队在广泛的先进材料方面拥有专业知识,我们可以混合和匹配最适合的材料和制造工艺,以减轻冲击,噪音,振动和声振粗糙度对您的应用的影响。我们的工程师可以设计和制造理想的解决方案,以满足各种条件下的长期和可靠的性能要求。从产品或制造设计到复杂的工具和装配需求,我们为冲击和NVH解决方案提供全面的一站式解决方案。
阻尼 器
可以通过多种方式将减振添加到结构中,以减少过度共振行为。最常见的类型是基于材料的阻尼,通过在剪切或拉伸/压缩中应变粘弹性材料 (VEM) 而产生的。通过在感兴趣的温度和频率范围内选择具有最大损耗因子的 VEM,以及具有最大化阻尼元件应变能的刚度范围的 VEM,可以优化性能。减振需要通过材料选择、处理设计和放置进行优化,以确保良好的性能。
吸收器和屏障
对于涉及过度辐射噪声的情况,常见的对策是用吸声材料封闭噪声源,以在噪声传输到接收器之前降低噪声水平。通常加入致密的阻挡层以减少噪声通过外壳的传播。调整泡沫类型、厚度和层压到泡沫上的覆盖膜等设计参数,以在所需的频率范围内实现良好的吸声。
隔离器
减轻振动传递的常用方法是插入兼容材料,以隔离和分离振动。这些隔离材料被转换为各种零件中的许多几何形状,从模切隔离垫圈、垫圈、保险杠或垫子到模制橡胶部件。隔离器的选择尽可能顺应,并具有最佳阻尼以控制不必要的放大。
利用正确的技术减轻冲击和 NVH 影响
Boyd提供各种解决方案,以减少 NVH 和吸收冲击。通过为振动隔离器、冲压阻尼器、护套、保险杠和靠垫等产品选择合适的材料、制造工艺和几何形状,Boyd 使设备和技术设计师能够专注于改进最终产品的功能,而不是排除 NVH 和冲击问题。
博伊德冲压阻尼器解决方案
Boyd经验丰富的技术团队在冲压型和加工型金属组件领域拥有专业知识,这些金属组件能够完美满足结构性组件(从由SUS 304不锈钢制成的安装和金属支架,到硬盘驱动器(HDD)减震器)在长期性和可靠性能方面的要求。从产品或生产设计,到针对级进磨具冲压的复杂加工,再到零件清洁和组装需求,我们面向金属冲压和加工领域提供全面的一站式解决方案。我们严格把控生产流程、按时交付和净室生产环境(可达100级),所以可以提供符合国际标准的零缺陷冲压型和加工型金属产品。
冲击、噪声、振动和声振粗糙度解决方案详细信息
材料
- 橡胶
- 天然橡胶/聚异戊二烯橡胶(NR)
- 乙烯-丙烯-二烯单体(EPDM)
- 苯乙烯丁二烯橡胶(Buna S/SBR/GR-S)
- 合成聚异戊二烯(IR)
- 氯磺化聚乙烯,Hyalon(CSM)
- 丙烯腈丁二烯,丁腈橡胶,Buna N(NBR)
- 氯丁二烯,氯丁橡胶(CR)
- 硅(Si)
- 环氧氯丙烷(ECO)
- 氟橡胶
- 塑料制品
- 聚乙烯
- 聚丙烯
- 聚碳酸酯-ABS (聚碳酸酯-ABS)
- 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)
- 尼龙
- PVC
- 滑石和玻璃填料
- 金属
- 不锈钢(例如 SUS 304)
- 铝
- 铜
能力
- 精密 10 至 1100 吨冲压机
- 级进模冲压或阶段工具冲压
- CNC激光,转塔冲床和线切割
- 金属成型
- 机器人激光和点焊
- 精确的精加工工艺和涂层
- 净室生产,从100级至100K级,超声波清洁
- 注塑、压缩和传递模塑
- 真空模塑和成型
- 金属嵌件包覆成型
- 2 和 3 射出包覆成型
有疑问?我们随时可以提供帮助!