移动部件容易磨损灰尘、灰尘和碎屑。使用按钮和键盘保护手柄、换档器和电子接口等组件,减少设备的磨损和损坏,并延长完整系统的使用寿命、安全性和可靠性。
流体系统可能会因外来颗粒的引入而受到损害,因此保护入口位置对其使用寿命至关重要。过滤器、IP 密封件、微粒防护装置、插头和盖板可防止碎屑进入这些流体系统。添加屏幕和过滤器可防止液体系统污染或污染,从而提高流体系统的可靠性,降低维护要求。
汽车和商用卡车等车辆通过打泥、路沙和盐来创造自己的恶劣环境。控制道路碎屑和环境污染物的轨迹有助于延长车辆底盘系统和驾驶室的使用寿命。