集成显示垫片

图像

防范

灰尘、湿气、冲击和振动

图像

提高设备性能

帮助他们更有效地执行并持续更长时间

图像

保持超严格公差

采用先进工艺,生产经济高效的高性能 LED、LCD 和 OLED 显示垫片

电气屏蔽、热扩散、振动吸收和粘接显示技术,采用流线型解决方案

高级屏幕显示需要额外的组件,以帮助它们更高效、更持久地执行。这些解决方案以集成显示垫片的形式组成,包括粘接系统、振动管理、光学透明粘合剂 (OCA)、窗带、阻隔膜和热管理。

电子显示模块依赖于屏幕组件中每个部件的性能,包括垫片和垫,有助于防止灰尘、湿气、冲击和振动。稳定、创新的材料具有超紧的公差,能够更好地密封,防止环境和污染物因素。这使得原材料选择成为显示模块寿命的基础,从而延长了最终产品的使用寿命。

显示模块需要高光学清晰度才能实现功能精度,以及最终产品的客户满意度,这在制造过程中可能会受到异物碎片(FOD)的影响。光学透明胶粘剂对于最终的屏幕清晰度、对比度和最小化反射至关重要。OCAs是LED/ OLED密封件的关键组件,是最具挑战性的切割和处理材料之一,因为它们对FOD高度敏感。


快速请求


用于 LCD、LED 和 OLED 显示垫圈的集成粘合剂和密封组件

Boyd在先进旋转模切方面的专业知识,加上我们100至100k级洁净室精密转换环境,使我们非常能够始终如一地、干净地处理困难的光学透明材料。我们能够通过分段框架技术等先进工艺保持超严格的公差,以生产具有成本效益的高性能LED,LCD和OLED显示垫片。结合我们的材料选择专业知识、工艺创新和高质量的业绩记录,Boyd是为您的应用开发和制造集成显示垫片的理想合作伙伴。

主要行业

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!