闭合细胞泡沫

封闭细胞泡沫具有非互连蜂窝结构,非常适合需要液体吸收电阻、防水、浮力、机械减震、隔热和隔音、缓冲、高压缩装置的应用电阻和耐久性。

开孔泡沫

开放式细胞泡沫具有互连的蜂窝结构,非常适合需要空气或液体过滤、声学过滤或阻尼、液体吸收、低密度、低重量和高可压缩性的应用。

封闭式单元格和开放式电池泡沫选项

我们拥有大量具有不同性能特性的闭合电池和开放式电池泡沫选项,以满足各种温度和环境暴露应用的需求。需要防水隔音绝缘体吗?没关系。阻燃、环保的热绝缘体在低温下具有灵活性?也没有问题。我们丰富的材料选择专业知识与先进的精密转换技术相结合,使 Boyd 能够提供最佳泡沫,用于所需的压缩力偏转,以及压力感应胶粘剂和塑料薄膜等其他材料,以获得完全定制的完整密封解决方案。

为客户解决问题

泡沫是 Boyd 如何为客户解决问题不可或缺的一部分,我们甚至拥有自己的非易燃、轻质、高性能聚酰胺泡沫材料,称为 SOLIMIDE® 泡沫,非常适合声学和隔热应用。我们的泡沫解决方案通过在简化的解决方案中解决技术难题,轻松组装和安装,降低您的总拥有成本。

资源和下载

询价

适合应用的最佳泡沫

Boyd 与全球最大的泡沫技术创新者建立了战略供应合作伙伴关系,并建立了长达 70 年的关系。我们的全球足迹为一些最具活力的技术领导者提供了区域发展的机会。我们是工程材料专家 , 能够根据您的性能需求与当今市场上数千种泡沫选项的固有材料特性相匹配,具备设计专业知识,可定制最佳泡沫的利用率, 为您的应用通过设计制造。由于我们的制造技术是全球性的复制和可扩展性的,我们可以使用来自三大洲的泡沫支持您的密封、缓冲和能源管理需求。

有疑问?我们随时可以提供帮助!