使用先进的医用级胶粘剂使用 Boyd 的医疗解决方案,确保患者和医疗保健提供者的健康和安全。Boyd 先进的伤口护理产品、坚持皮肤解决方案、医疗一次性用品和伤口封闭解决方案都是在洁净室环境中制造和装备的,以确保高质量的解决方案。
先进的伤口护理解决方案通过使用创新的新材料、复杂的组件以及高水平的工艺和清洁度控制,帮助患者更快地治愈,降低感染风险。
符合 FDA 标准的基于材料的解决方案和粘合剂简化了广泛的食品、饮料和药品生产,如加工、包装或运输
医疗一次性用于单一或临时使用,以防止感染的传播。这些低成本解决方案仍然满足关键安全要求,价格实惠,并且改进了快速污染物控制,而不是增加将设备发送到经过认证的灭菌公司的费用和时间。
无菌和帮助减少感染的产品对于确保患者和卫生保健专业人员的健康和安全至关重要。健康与安全解决方案包括医疗一次性产品,以减轻传染性疾病的传播,以及先进的伤口护理产品,这些产品可保护患者在特别强时免受病毒和细菌的感染脆弱。
Boyd 与领先的供应商合作,提供最优质、高性能的材料,以满足苛刻的设计要求。我们在 ISO 13485 和 FDA 认证设施内的 100 至 100k 级洁净室中以最高的谨慎、质量和精度生产这些产品。
医疗手册
医疗线卡
医疗可穿戴设备解决方案指南
有疑问?我们随时可以提供帮助!