医疗面罩

装饰图标

保护用户

来自空气中的颗粒物、飞溅物或喷雾

装饰图标

成本效益高

一次性应用的解决方案

装饰图标

紧凑型配置

减少存储和运输量

面罩有助于保护面部和眼睛免受有害飞溅、喷雾或空气中的颗粒物的侵害,同时保持功能性光学清晰度,以获得可见性。医用面罩是个人防护装备(PPE)的重要部分,有助于防止病原体的传播。

许多面罩在额头上加入粘结的泡沫垫,将透明的防潮屏障远离用户面部。这使得能够继续使用额外的防护设备,如安全护目镜和微粒面罩,用于多层和级别的个人防护。用户使用可调节的头带(弹性表带或可调整尺寸的凹槽带)固定面罩,使其适合最舒适的尺寸。某些面罩配置可以连接到覆盖嘴和鼻子的一次性面罩上,用光学清晰的护罩从鼻子向上覆盖眼睛。

Boyd 还设计并制造具有多个光学透明层的面罩,这些层设计用于在手术或医疗过程中快速剥离,从而在受到污染或视力受损时无需更换或清洁面罩。这种高效的功能可确保在最重要的时候获得最佳的可见性和清晰度,从而消除手术室不必要的过程干扰和非增值活动。

询价

博伊德支持提供:
0
面罩年至今

有疑问?我们随时可以提供帮助!