高级伤口护理:经济高效的医疗解决方案
Boyd在洁净室设施中的精密医疗转换能力提供的无菌,高质量的高级伤口护理解决方案可满足您的项目需求。
卓越的质量和清洁度控制
在ISO 13485医疗质量管理体系认证的设施中,洁净室分类范围从100到100k。
坚固的患者舒适性
承受不可预测的用户条件并满足耐磨性需求。
透气和无菌伤口环境
通过降低感染风险来改善患者恢复时间,为皮肤提供理想的愈合环境。
降低整体治疗成本
在临床环境之外监测患者,以减少住院时间和员工工作量。
适合敏感肌肤
特殊配方确保患者安全使用所有皮肤类型,包括儿童和老年人。
灵活耐用
为患者提供更多行动和自由度,设计舒适且易于拆卸。
医用胶带和其他可穿戴解决方案
(查看文字实录)
沃马里斯创新客户感言
(查看文字实录)
降低感染风险和速度愈合时间
医院和医疗机构利用Boyd先进的伤口护理解决方案,通过实现更快的临床停机时间,更有效的患者治疗和降低继发感染的风险来减少患者住院和成本。保险公司受益于减少索赔和更快,更有效的愈合。
有疑问?
博德先进的伤口护理材料专业知识
利用Boyd先进的材料科学知识和密切的医疗材料创新者合作,确定平衡成本和所需功能的最佳原材料。我们的工程材料专业知识和精细的洁净室工艺使Boyd能够优化先进的伤口护理产品设计和制造要求,并提供可靠,无污染的伤口护理技术。我们对粘性粘合剂、皮肤级泡沫和皮肤接触认证薄膜的深入了解可确保伤口护理材料在预期的佩戴时间内安全、舒适和实用。
可扩展的洁净室制造
Boyd在洁净室设施中的精密医疗转换能力可满足您对无菌,高质量高级伤口护理制造的应用要求。我们的全球洁净室分类能力范围从 100 到 100k。凭借我们广泛的洁净室环境,我们可以将伤口护理和敷料制造和配套从简单的项目扩展到复杂的设计,从原型到批量生产规模。
保护伤口部位并促进愈合
复合岛敷料或屏障岛敷料将吸收、粘附和细菌屏障性能结合到单一产品中。这些是轻度至中度引流伤口的理想选择,例如静脉注射部位、轻微烧伤、溃疡、皮肤撕裂、撕裂伤、切口和供体部位。
复合敷料具有透气的周围层,可通过在中心或岛台处使用无菌、吸收和非粘性材料覆盖伤口部位,从而交换湿气并抵抗水和细菌。
岛式敷料用作主要或次要敷料,为愈合过程创造理想的环境,减少住院时间和医疗成本。
复合岛式敷料
Boyd与医疗材料创新者的密切关系可帮助您获得最适合您项目功能需求和成本目标的材料。我们创新符合 ISO1385 标准的制造工艺,为您制造和组装您的设计 - 将医用盖、盖胶带、间隔胶带、粘合剂和基材转化为功能性解决方案。
中央岛或缠绕接触垫
- 伤口部位的非粘附接触层
- 保护伤口部位
- 设计为不粘在纸巾上
- 软垫
- 吸收伤口排水
周边胶粘剂
- 带粘合边框的无纺布衬垫
- 在愈合过程中将伤口接触垫固定在原位
- 半遮挡、聚氨酯薄膜
- 防止外部污染物和细菌
- 维持理想的伤口环境
舒适、可靠的皮肤接触
医用接地电极和敷料电极支持与合适的接触垫和皮肤安全粘合剂的电接触。医用电极设计用于测量身体的电脉冲以进行诊断和患者监测,或将电脉冲传输到身体进行电疗。
接地和修整电极产品详细信息
研磨和修整电极材料
- 泡沫垫
- 水胶体敷料
- 水凝胶垫
- 亲水性敷料
- 医用级压敏胶
接地和修整电极解决方案
- 延长磨损刺激电极
- 服装电极
- 接地垫
- 经皮肤接触认证的粘合剂
- 软泡沫刺激电极
- 片式刺激电极
- 棕褐色经编刺激电极
- 磁带补丁
有疑问?我们随时可以提供帮助!