品牌标签

识别和巩固您的品牌形象


快速请求


自定义颜色匹配品牌静态粘附物、金属铭牌和圆顶徽标有助于控制您的品牌标识和企业标识。Boyd 的精准品牌标签品牌一致性可帮助您通过耐用的产品标记创建持久的消费者印象,从而在长期应用中实现品牌合规性。

Color Matched Molded Components

品牌标签解决方案:



Durable 3D dome logo

圆顶徽标

耐用的品牌标签涂有透明聚氨酯,可保护企业在各种不同使用环境、极端温度、化学品暴露、磨蚀条件和其他恶劣环境中的品牌。

Metallic badging for exterior applications

金属板和标签

高度耐用的产品标识由金属材料制成,非常适合内部和外部的打结和徽标,适用于恶劣环境。

Electric Vehicle Vinyl Static cling

品牌静态粘附

品牌标签印在耐用原材料上,适用于耐用品上的简单、清洁、可重复使用的剥离和粘棒应用。

有疑问?我们随时可以提供帮助!