使用和安全信息

使用产品说明和安全指南通知和教育用户


快速请求


通过自定义标签、叠加、指示器和扩散器,向产品用户通报安全信息、正确使用、服务说明和使用条件。

复杂的电子器件具有多个端口和开口,可接受和连接到许多不同的电缆、存储设备和输入电源。使用输入/输出图形叠加标识每个端口,以指导用户正确连接。保护端口免受复杂系统和设备中不正确的电缆插入。

B2B 企业电子系统在中心位置具有许多高功率设备。5G 和网络融合使这些企业系统更加复杂。定期持续系统维护对于确保可靠、最高效的性能至关重要。产品系统维护和维修说明可优化技术人员的安全以及所执行工作的准确性。长期、复杂、细致的维修和维护说明系统信息标签上印有高耐久性、电气绝缘标签库存,是企业设备按需、设备技术人员管理和培训的最佳选择。

使用自定义标签、覆盖物、指示器和扩散器,确保用户了解产品的正确使用情况、安全信息、状况和服务说明。

电子设备具有多个开口和端口,旨在接受各种电缆、存储设备、输入电源和连接。使用输入/输出叠加,指导您的使用者每个端口及其功能。保护端口免受不正确的电缆插入损坏,尤其是在复杂的系统(如服务器场或高性能计算机)中。确保最终消费者知道哪些开口和端口是为输入/输出叠加的功能而设计的。

B2B 企业电子中的网络融合将许多高功率器件整合在一个中心位置,需要定期和持续的维护,以确保可靠和最高的效率性能。通过持久、详细的维修和维护说明,保护这些设备免受不当维修,并优化维护技术人员的安全。系统信息标签在这些电子设备内打印和安装,可按需进行设备技术人员管理和培训。

使用防篡改标签或水分指示器强制实施特定于环境暴露或功能规范的设备保修。最终消费者在如何使用您的产品、期望您的产品如何执行以及将您的产品暴露给哪些产品以影响有效的保修索赔方面具有创造性。Boyd 的防篡改标签和水分指示器可帮助您验证保修索赔、更好地管理和维护保修索赔合规性。通过篡改证明、安全标签和湿度指示器消除无效的保修索赔,减少保修索赔和费用。

Branded Adhesive Regulatory Labels Group with insulating or metallic tape
Printed and Converted LED Deadfront for Indicator Lights

图形叠加 + LED 死前

创建成品外观并识别为适合特定形状、LED 布局和 LCD 屏幕而定制的指示灯。有助于减少 LED 串扰。

更多信息...

Adhesive LED Diffuser Film and Gasket

LED 扩散器 + 扩散膜

通过将廉价的 LED 与 Diffuser 配对,帮助软化和扩散窄光束,从而创建有吸引力的用户界面和指示器。

Adhesive System Information Label with installation and maintenance instructions and diagrams for users

系统信息标签

使用大型打印胶粘剂图形指导和告知用户关键的安全和维护信息。

Converted Adhesive Regulatory Information Label

监管标签

遵守监管协议,明确标记带有安全、产品注册和其他法规和合规性详细信息的产品。

Printed Adhesive Tamper Evidence Indicator Label being peeled from surface

篡改证据指示器 = 可破坏的安全标签

管理保修索赔,并保护用户使用破坏性标签,指示以前篡改设备和设备。

Boyd-Logo-Overview-Images.jpg

水与水分指示器

使用水分指示器识别潜在的保修空隙,这些指示器可识别设备使用不当,以帮助简化索赔和设备维修流程。

有疑问?我们随时可以提供帮助!