弹性键盘

装饰图标

设计灵活性

提供多种设计可能性,包括自定义颜色、饰面和背光选项

装饰图标

更长的产品寿命的耐用结构

弹性键盘在崎岖的环境中具有出色的耐候性,对水分、化学物质具有抵抗力,可承受 -30° C 至 +80°C 之间的温度。

装饰图标

增强的用户交互

为用户提供出色的触觉响应,并提供可定制的触觉反馈,并配有弹性键盘,可在 100 克至 300 克力之间量身定做。

可靠耐用

弹性键盘提供高调的触觉,带有底层开关层。可靠耐用,博伊德的弹性键盘是一个绝佳的选择,当需要三维钥匙在高水分环境,如海洋或军事环境。我们的专业工程师可以为您提供键盘解决方案,为您提供正确的外观、反馈和成本,满足您的需求。 

询价

主要行业

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!