值得信赖的隔音材料,实现创新解决方案

为什么使用隔音材料?

为了积极管理和改进不需要的声学效果,最好在设计阶段的早期与声学阻尼和吸收工程师接触。早期声学干预使 Boyd 的工程师能够最高效、最有效地预测、测试和解决最佳声学解决方案。

SOLIMIDE®隔热泡棉

一种专门、隔音、开放的细胞泡沫,工作温度范围广,耐火、无毒、轻巧,暴露在火焰下时不会冒烟。消费者安全敏感和环保应用的理想解决方案。

泡棉解决方案

使用各种泡沫材料定制,可定制各种泡沫材料,解决特定声学绝缘挑战,解决轻量化、防水、一系列光圈以及影响声音传输的许多其他因素,从而阻止、屏蔽或吸收不需要的声音。

丝网

合成或不锈钢编织铁丝网,具有定制设计的编织物和孔径,可阻挡或过滤声音、隔音透明、疏水或防水。
图像

提高安全性

减少噪音污染并保持更安全的工作声学水平。

图像

增强的舒适性和便利性

消费者寻求具有最小背景噪音的专业设计音频体验。

图像

阻尼、吸收、阻隔

健全的管理从设计过程中的预防开始,到测试期间的分类。

安装在车门上的隔音材料

制作高级显示解决方案需要做些什么

专家声学阻尼

消费者希望使用不会发出不需要或无意声音的安静设备。发动机或电机的声音、吱吱声或颤动声来自振动部件、发电、压缩机、泄漏空气和其他环境因素,会产生无意的噪音,从而降低客户对设备质量、可靠性、功能和整体满意度的感知。

Boyd Corporation 拥有专业的声学阻尼和处理工程师,拥有多年的经验,为最苛刻、最敏感的终端设备应用设计噪音、振动和苛刻解决方案,这些应用严重依赖安静、稳定、可控的性能。

询价

通过隔音解决不必要的噪音挑战

我们还可以分析现有的或后期循环设计,以解决不必要的噪音挑战与修复它的部分,往往通过添加声学绝缘的产品,以吸收或阻止声波的传输。修复它声学绝缘溶液可以充当噪音的屏障,抑制振动以减少过度的共振行为,在噪音到达用户之前吸收噪音,或在有害噪音传播到设备的其他区域之前隔离不需要的噪音源。

有疑问?我们随时可以提供帮助!