Image

EMI + 射频吸收器

提高数据完整性

消除降低信号清晰度的排放、相声和振荡

Image

增加设备密度

将更多的电子产品放在较小的体积中,而不会损坏电子信号

Image

电磁干扰 (EMI) 或射频干扰 (EMI/RFI) 降低了敏感电子系统的性能,因为它降低了信号强度和清晰度。为了防止这种干扰,EMI/RFI 吸收器将不需要的电磁波转换为热,以保护电子设备的准确性。

EMI/RFI 吸收器依靠高电导率、高渗透性和材料厚度来减小可能扭曲电子设备上信号的错误波的振幅。EMI/RFI 吸收器主要用于消除电缆和电路痕迹的排放,是高频率(尤其是通信中使用的频率)的理想选择。吸收器通常高度一致、可压缩和缓冲振动和冲击。

Boyd 在集成多功能解决方案方面的经验包括 EMI 吸收系统,适用于性能是成功产品关键的各种应用。通过将 Boyd 的 EMI/RFI 吸收器集成到产品中,客户可提高天线性能、高速通信、提高信号完整性并减少排放、串扰和振荡。


快速请求


主要行业

移动产品

  • 无线供电通信 (WPC) 发射器线圈
  • 无线电源传输 (WPT) 或无线能量传输 (WET)
  • 非接触式IC卡
  • RFID 标签
  • 天线
  • 平板电脑和笔记本电脑
  • 移动手持设备
  • 电源 + 外围电缆
  • 展开…

    5G

  • 电源
  • 电缆
  • 功率放大器
  • 电源转换器
  • 天线
  • 无线模块,如 WiFi 和蓝牙
  • 射频 (RF) 模块
  • 数字信号处理器
  • 传感器
  • 记忆
  • 用于封装系统 (PS)、片上系统 (SoC)、现场可编程栅极阵列 (FPGA)、微控制器 (MCUs) 和应用专用集成电路 (ASIC) 的芯片级保护
  • 展开…

    电动汽车

  • 人机接口 (HMI)
  • 天线
  • 电机
  • 逆变器组件
  • 电子控制单元 (ECU)
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 展开…

    有疑问?我们随时可以提供帮助!