电磁干扰屏蔽和 RFI 保护

装饰图标

提高信号清晰度

屏蔽干扰设备性能的无关电磁和射频信号

装饰图标

提高数据完整性

防止外部信号干扰关键数据流

资源和下载

适当的EMI屏蔽和RFI保护可以超越您的性能要求

电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)会降低电子信号的完整性和强度,这会引起干扰并导致灵敏的通信系统和设备性能不佳。EMI/RFI屏蔽材料通过阻挡不必要的外部电磁波或防止内部电磁波散发出去并干扰其他电路或设备来降低电子故障的敏感性。

EMI/RFI屏蔽材料解决方案可平衡导电性、介电常数、磁介电常数和物理几何以抑制EMI/RFI的传输。一般而言,屏蔽材料使用反射表面偏转电磁波,随后,反射表面会对屏蔽材料进行加热,这使得适度的导电性和导热性成为EMI/RFI屏蔽材料的重要特性。

询价

emi 屏蔽指托

值得信赖的创新型 EMI/RFI 屏蔽解决方案

宝德的LectroShield金属箔和导电泡棉、弹性体和胶粘剂专为管理干扰能量、提高设备性能的可靠性和效率而设计。凭借我们的设计专业知识、制造品质、服务可靠性和全球供应链管理,宝德提供经过优化的综合EMI/RFI屏蔽材料解决方案,超越您的性能要求。我们丰富的应用经验和工程支持可确保以经济高效且有效的方式解决您的EMI挑战。借助宝德的EMI和RFI屏蔽材料解决方案,提高客户满意度与安全性、确保通过监管审批并减少保修申请。

电动汽车电池材料应用工程师指南

制作高级显示解决方案需要做些什么

主要行业

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!