防止热区和冷区混合,以保持最佳流体管路或设备温度。
保护用户免受发动机极端工作温度的影响,或与环境条件绝缘。
保护敏感组件免受可能降低性能或造成严重损坏的极端温度的影响。
制造商不断设计更强大、性能更高的产品。这些更快、更强大的设计会产生增量废热,这不利于关键系统和面向消费者的产品的安全性和效率。
隔热板和隔热解决方案提出了许多可供考虑的选择,如最佳材料选择、独特的几何设计和组装,以帮助管理多余的余热。Boyd 的工程材料专家与您合作,确定关键性能需求,以推荐超过环境和使用暴露的最佳原材料。
这些解决方案使用行业领先的精密转换功能高效生产,以创建完全集成的绝缘和屏蔽解决方案,专为您的应用量身定制。我们将多种材料的性能优势组合成一种易于安装的可交付材料。
除了用于生产最优隔热板和隔热装置的精密模切工艺以外,宝德(Boyd)公司还生产用于隔热和隔音的SOLIMIDE®泡棉(一种高性能、开孔结构聚酰亚胺泡棉)。我们的SOLIMIDE®泡棉产品系列轻质、耐用、无毒、高于FAR25.856防火要求且具备更出色的隔热和隔音特性。SOLIMIDE®泡棉有七种型号可选,用于飞机、宇宙飞船、轨道车辆、轮船和其他应用设备,满足各种温度和环境条件要求。
有疑问?我们随时可以提供帮助!