隔热板

图像

降低操作和维护成本

延长组件使用寿命,降低更换成本并最大限度地减少保修索赔

图像

提高安全性

不可燃、耐防火和防撕裂/防刺选项可确保消费者在紧急情况下的安全

图像

提高用户舒适度

使用适当的隔热处理来管理环境和触摸温度

图像

延长产品寿命

保护表面、塑料和电子产品免受过热影响,提高产品可靠性和整体使用寿命

抵抗辐射热的理想选择

我们的客户不断改进产品的功率和性能,进而产生更多的热量。这种废物添加的热量可能会损害关键系统和面向消费者的产品的安全性和效率。隔热板非常适合抵御从热部件转移到敏感表面、设备和系统的辐射热。这些轻巧、低调和灵活的解决方案非常适合在最小到零间隙区域进行轻量化。通过添加编织玻璃纤维等强化材料,隔热板可以受益于额外的热扩散和机械强度。在材料选择、几何和装配方面,隔热板提供了多种选择。隔热可以满足广泛的应用和环境要求,如:

  • 抗紫外线
  • 可燃性或耐火性
  • 撕裂和穿刺阻力
  • 清洁性
  • 蒸汽 + 流体阻塞
  • 防潮、腐蚀和耐溶剂
  • 表面材料 + 表面处理

Boyd 的工程和材料专家与您合作,利用我们业界领先的精密转换功能设计最佳解决方案,为您的应用创建隔热解决方案 - 通常结合了将多种材料放入一个易于安装的可交付产品中。通过利用正确的隔热板,您可以降低成本和装配复杂性,同时提高产品的整体安全性、使用寿命和可靠性。

询价

主要行业

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!