专用薄膜可增强和聚焦能量和光线,带来更明亮、更生动的显示体验。
通过最大限度地减少光损失,最大限度地提高显示器功率转换。
专用薄膜可防止显示器开裂和划伤。
其中许多显示器集成在更大的装配中,或由个人携带,使重量和厚度至关重要。产品设计人员正在配置尺寸更小的显示器,通常安装在接近高功率、高热生成组件的附近。结合这一事实,消费者期望更高的色彩强度和现代显示器产生或暴露于过热,需要传导或屏蔽,以保护高效的设备操作和延长产品寿命。
电动汽车显示技术解决方案指南
Boyd 的精密转换功能、从 100 到 100K 分类的洁净室、出色的公差控制、创新流程以及与世界领先的显示材料创新者的战略关系,使我们成为您设计和制造增强和保护显示器解决方案的理想合作伙伴。Boyd 可帮助您在各种使用环境中优化显示性能,具有长期可靠性,例如:
阅读更多关于博伊德的EV显示技术解决方案。
有疑问?我们随时可以提供帮助!