显示器增强薄膜

装饰图标

提高效率

高级显示器的重要补充,因为它们提高了效率和亮度

装饰图标

增加亮度

光学增强膜增加液晶显示器的亮度

显示增强胶片是高级显示器的关键补充,因为它们提高了其效率和亮度。这些光学增强膜通过回收和引导浪费的光线向用户照射,提高了液晶显示器 (LCD) 的亮度。通过实施显示器增强薄膜,您的显示器可以受益于更好的可读性、额外的热管理和节能,这对于电池供电和手持设备至关重要。

将显示增强膜整合到 LCD 背光中,将光线折射并压缩到用户,否则这些光会丢失并加热周围的组件。这使得它能够充当光控制膜,从而增加显示增强和热管理能力的效果。这些薄膜可以结合极化器,以进一步改善对用户的光发射,或者通过将具有错误极化的光回收到背光中。

Boyd 的精密转换专业知识与我们与材料制造商的关系相得住,使我们能够用尖端材料制造创新的解决方案。我们帮助客户推动高级显示组件的功能和效率。

询价

主要行业

相关产品

有疑问?我们随时可以提供帮助!