磨损和表面保护解决方案

为什么使用磨损和表面保护?

产品在恶劣的环境中使用,如磨蚀性和高摩擦性条件,消费者期望他们的产品努力工作,并持续很长时间。频繁,重复使用动作,重复运动产品迅速显示磨损和外观老化。锋利或滑滑的金属表面对用户可能很危险。

地垫和梯级踏板

通过保护高频接触表面避免过度暴露于泥土、杂质、湿气和人流量来减少机柜和踏板磨损,通过防滑表面保护客户安全。

波纹套和手柄保护套

通过波纹套和手柄保护套密封阻隔湿气、灰尘和其他污染物,保护机械接头免于因杂质而导致加速磨损和老化。

按钮和键盘盖

通过密封阻隔液体和灰尘,延长按键和键盘用户输入键的使用寿命。

转角盖和护条

在突出表面和转角使用保护盖和保护条减少磨损并增强安全性。

客舱舒适性

通过可提高人体工学和操作员生活质量的模塑产品(如手柄、把手和杯架)来改善机柜舒适度。

修边和侧面成型

保护边缘和接缝免受外部磨损、污染和轻微撞击影响。

工业表面保护

在严苛的工业过程、组装、包装和物流运输期间,为贵重部件采用临时表面保护。

踏板垫

通过为高磨损表面提供坚固且可更换的衬垫来保证可靠的抓握力。
图像

防止磨损

延长高使用率或高接触表面的使用寿命。

图像

提高消费者安全

精加工饰边、模塑聚合物和工业薄膜,用于锋利的边缘和角落。

图像

提高抓地力

防滑表面提高了用户安全性。

保护高接触表面

Boyd 的磨损和室内保护解决方案可保护高接触表面免受过度磨损,如踏板、地板、角落、按钮和键盘。我们是选择正确材料和配置高效、最佳设计的专家,以增加产品使用寿命、提高消费者安全性、提高消费者满意度以及降低维护和更换成本。

询价

帮助坚固的设备和表面

表面密封件是增强暴露于高频接触或磨损的设备和表面的理想选择。安装经过优化的表面密封件和保护解决方案有助于延长设备使用寿命并减少质保索赔。宝德采用模塑和精密模切制造工艺加工高度专业化的原料,帮助您保护高频接触和高度磨损表面。

有疑问?我们随时可以提供帮助!