电动汽车
防止电动汽车电池中的热失控
保持电池单元的均匀温度,实现更快的充电/放电循环,减少电池过热,在灾难性电池事件发生时隔离它们,或者更好的是,使用 Boyd 先进的电动汽车热管理和工程材料解决方案防止它们发生。
保护电池免受碰撞冲击
通过在发生碰撞时保护电池仓,使用坚固的冲击吸收密封件,提高消费者安全性并降低保修费用。
延长电池续航里程和使用寿命
Boyd 的轻质、高性能密封和电动汽车热管理解决方案使您能够设计具有更高功率密度的更大电池,坚固耐用,可承受恶劣的路况,从而延长电池续航里程和使用寿命。
优化能源使用
通过高效的液体冷却系统保持可靠、高效的能量转换和功率反转,优化电力电子工作温度,优化能源使用和分配。
如何冷却和保护电动汽车电池免受碰撞和热失控
(查看文字实录)
用于电动汽车和运输的液体冷板解决方案
(查看文字实录)
逆变器冷却和管理电源电子热力
为了最大限度地提高电动汽车内各种电子元件的能源利用率,需要以交流电(交流电)供电,该交流电由电池以直流电(直流电)产生,以便精确控制和按需消耗能源使用。为了最大限度地提高能源效率和可持续性,电力再生会恢复该过程,在电机不加速时从电机收集能量并将其返回给电池充电。电力电子设备转换和控制电动汽车中的电力,包括逆变器、转换器和车载充电器。逆变器充当电动汽车中的能量转换器,将直流产生的能量转换为消耗流电,并将再生的交流电能量转换回直流电。Boyd 先进的电动汽车热管理系统,包括液体冷却系统和定制冷板,可冷却作为关键电动汽车逆变器和其他电力电子设备的副产品产生的高水平热量。我们先进的冷却系统可实现最高效率的电源转换和使用,从而实现更大的续航里程和更快的充电周期,从而更好地满足消费者的需求。
ADAS 高级驾驶辅助系统和计算冷却
Advanced Driving Assistance Systems (ADAS) are enabling the increasing levels of smart and intuitive functionality within vehicles and are the foundation for progressing to full Level 5 automation and self driving cars. Advanced ADAS cooling systems are required to manage the heat created by the high compute power required to support the complexity, processing speed and responsiveness for ADAS and autonomous vehicles. Boyd’s advanced eMobility thermal management systems for compute applications are compact, lightweight and highly reliable to assure consistent compute performance, efficient energy use and safe compute operating temperatures are always maintained regardless of compute demand.
启用 4 级和 5自动驾驶
通过热密集冷却系统加速高级驾驶辅助系统 (ADAS),解锁高性能计算可能性,实现 4 级和 5 级自动驾驶
预测不断变化的消费者偏好
通过高效的液体冷却系统保持可靠、高效的能量转换和功率反转,优化电力电子工作温度,优化能源使用和分配。
电动汽车行业的人机界面 (HMI) 解决方案
(查看文字实录)
制作高级显示解决方案需要什么?
(查看文字实录)
汽车显示器、远程信息处理和信息娱乐系统
远程信息处理和信息娱乐已经融合到智能内饰电子设备中,从智能触摸屏、直观的平视显示器 (HUD) 和背光薄膜开关,到包括预防性维护智能、信息管理和车辆联网在内的综合远程信息处理,丰富了驾驶员体验并提高了安全性。Boyd 的解决方案帮助 OEM 创新这些尖端车辆功能,同时减轻重量并保持可靠性。信息娱乐加固和优化
Boyd 的创新工程材料解决方案可保护、密封和冷却电子元件,以降低保修成本并提高消费者安全性,并在车辆的整个生命周期内提供可靠、稳定的性能。差异化的消费者舒适性和便利性电子产品创造了竞争优势并影响了消费者的需求。大而薄、轻、丰富的显示屏或坚固耐用的开关接口针对室外环境进行了优化,可在不增加重量或功耗的情况下改善客户体验。
汽车制造与质量
博德的汽车生产设施已通过认证 IATF 16949 质量管理体系 - 确保在整个设计、原型制作和批量生产过程中实现最高水平的汽车级质量管理。IATF 16949认证业务在北美,欧洲和亚洲提供,用于复制区域设计和生产。
减轻重量,创造更多可用的设计空间
使用 Boyd 的整体热封系统设计方法创建流线型多功能解决方案,该方法考虑了整车系统的需求,以帮助 OEM 减轻重量、创建额外的可用设计空间 (并最大限度地利用能源)。
更快地推出新车型
通过利用 Boyd 的快速设计周期和原型设计快速重复设计,在市场速度方面创造竞争优势,使原始设备制造商能够更快地推出新车型,以便尽早进入市场。
解决未来的可持续发展法规
Boyd 的全球可用区域IATF 认证制造 与 eMobility、电动汽车、混合动力电动汽车的长期合作伙伴关系 – 自主创新者影响我们如何超越严格的安全与区域环境要求,预测不断变化的消费者需求, - 解决未来的可持续发展法规。
相关产品和资源
有疑问?我们随时可以提供帮助!