消费类电子产品
家电电子化
随着越来越多的产品变得电气化和/或"智能化",全球电子化的势头不断增强。随着物联网 (IoT) 进入下一阶段,触摸屏、高级电子产品、可访问语音控制和无线连接正被集成到从手表到冰箱到整个家庭或办公室的所有内容中。
随着这一趋势的增长,全世界都在看到以前不可能的设备、显示器和交互性。家庭影院包含提供 8k 分辨率的巨型 OLED 显示屏,音响系统产生更响亮、更清晰的音响效果,娱乐控制台为我们带来最新的互动游戏、虚拟现实和流媒体内容。家庭和办公室利用各种技术,包括个人电脑、高分辨率显示器、瘦客户端、笔记本电脑和平板电脑,其中许多技术作为我们家庭娱乐系统的一部分或虚拟办公室和会议室。这些智能家居和办公室包括互联的电器、安全系统和通信系统,组成完整的智能家居环境。
制作高级显示解决方案需要做些什么
消费类电子产品日益复杂,要求制造商密封和保护敏感部件免受不可预测的环境和冷却上升的热负荷的影响,以确保产品使用寿命长且用户安全。Boyd 将其中许多组件集成到单个组件中,创造出全面、经济高效、功能齐全、体积更小、重量更轻、更可靠的解决方案。
消费电子热解决方案
由于增加了更多的处理能力、传感器、电机、电池、相机和其他设备,消费电子产品和产品具有比以往任何时候都更多的特性和功能。这些组件产生的热量通常会复合,并可能使设备的可靠性和消费者安全面临风险。通过实施有效的热管理解决方案,从游戏机到搅拌机再到笔记本电脑和高性能数码相机,产品可以持续更长时间,而不会使触摸温度超过安全水平。Boyd 的技术人员是为高性能消费电子产品设计、验证和制造有效热解决方案的专家。Boyd 工程团队在利用我们的精细制造设计 (DFM) 流程解决各种环境条件、用例和产品要求方面拥有数十年的经验。消费电子产品的散热解决方案包括用于安静冷却的自然对流散热器、用于重热负荷的高性能热管拉链翅片散热器,以及用于小尺寸冷却的薄型鼓风机和超薄均温板。消费电子密封解决方案
许多新产品,如厨房用具、家庭安防产品和 HVAC 系统,集成了电子器件以提高效率,并改进了用户界面。Boyd 在将光学透明胶粘剂解决方案转换为集成的显示垫片方面经验丰富,可防止不必要的液体暴露,同时保持光学分辨率和触摸屏功能。
像这样的系统,特别是户外使用或液体系统周围使用,需要有效的密封解决方案,以防止电子产品短路。Boyd 的 O 形环、密封件、垫片、软管和橡胶模制部件是以最低的总成本为客户和最终用户密封不需要的液体的理想选择。
消费电子保护解决方案
Boyd 拥有广泛的保护材料和产品,使我们能够转换正确的产品来保护您的消费电子产品。我们能够将 UL94 批准的电气隔离材料集成到各种多用途组件中,如产品识别、坏打、硬件保护和气流管理。
Boyd 生产声学网和绝缘材料,非常适合保护音频设备,而不会扭曲声音质量或使洗衣机发出噪音。Boyd 使用多种材料来生产阻尼器,可改善声学效果,并保护敏感设备免受噪音、振动和粗糙度 (NVH) 或冲击的影响。我们的保护膜使表面在组装、包装和最终交付给最终用户之间保持无划痕。
有疑问?我们随时可以提供帮助!