电动汽车


Download Line Card     Download e-Mobility Brochure

 

混合动力汽车案例分析

 



宝德(Boyd)与电动和自动驾驶汽车行业中的各大制造商有着长期合作关系,并和他们不断坚持创新。多年来,宝德一直提供世界一流的热管理解决方案粘合和胶粘剂体系、汽车垫圈和密封件减震以及EMI和RFI屏蔽材料,是自动驾驶汽车和电动汽车(AV/EV)客户的首选供应商。

汽车远程信息处理和信息娱乐解决方案


随着汽车远程信息处理和信息娱乐的不断融合,借助宝德(Boyd)在电子行业中的领导力,为您的HMI和信息娱乐系统带来可靠性和高品质,从而满足消费者的需求。无论是石墨散热器均温板、电池热管理、EMI/RFI屏蔽汽车O型垫圈、还是定制光学和显示屏薄膜, 宝德都能为您的项目带来价值和精密度。我们可以帮助您设计定制解决方案,并将其付诸实施。宝德是高度工程化热管理、保护和密封解决方案领域中的全球领导者,助力当今的自动驾驶和电动汽车行业不断向电气化迈进。

电气化和自动驾驶汽车热解决方案


宝德的热工部门Aavid是最早设计和制造电动汽车电池冷却解决方案的公司之一,并改进了汽车远程信息处理系统、车载数据管理系统、摄像头以及平视显示器(HUD)热管理解决方案的设计和制造。宝德的热解决方案可应用于LiDAR、DC/DC转换器、逆变器、自动驾驶汽车的CPU和GPU热管理、高级驾驶辅助系统(ADAS)和混合动力汽车。致密的SOLIMIDE®泡棉还可用于隔音隔热。宝德的散热解决方案为当今世界领先的自动驾驶汽车保驾护航。

电动汽车精密模切解决方案


宝德作为全球专业技术领先的精密模切制造商,为我们最苛刻的客户生产具有最高水平公差的汽车零部件。我们的产品范围涉及汽车垫圈和密封件附件系统EMI/RFI屏蔽和吸波材料电气绝缘、导电、隔热、为用于电动和混合动力汽车的声学NVH产品、导热、缓冲、减震减振摄像头和驾驶员监控系统的镜头保护、复合胶粘剂层压制品、光学薄膜图形印刷保护片、标签,以及机电配件。我们可以帮助解决LED照明、电池垫圈、摄像头和传感器保护等问题,并将最新技术应用到实际驾驶中。我们的工程师通过模切材料帮助您减少零件数量,从而降低成本和复杂性。

我们为电动汽车提供高品质的产品和加工工艺


宝德的汽车生产设施已通过IATF16949和ISO9001规范认证,能够确保最高水平的质量管理。宝德可为世界主要汽车OEM厂商提供符合严格标准的零部件追溯信息。

通过在全球进行战略布局,宝德在北美、欧洲和亚洲拥有多处设施,是唯一一家定位于满足汽车和电动汽车需求的公司。无论您在全球哪里设计或开发产品,我们都能在您的研发和生产地点就近提供高效支持,包括提供设计协助、洁净室精密模切、即时客户服务、本地仓储、按时交货和物流服务。