环境密封与保护

使用 Boyd 的环境密封件和解决方案保护您的产品,帮助防止冲击、噪音、振动和刺耳 (NVH)、嗡嗡声、吱吱声和嘎嘎声 (BSR)、液体进入或接触颗粒物。环境密封和保护通过限制部件的磨损体验,提高了产品的可靠性和使用寿命。

通过环境密封和保护实现更长的产品使用寿命

环境密封和保护解决方案通过确保它们可靠地承受苛刻的环境条件,从而延长产品的使用寿命。这些解决方案可防止灰尘和液体进入,减少关键部件的划伤、磨损或侵蚀,并减轻冲击、噪音、振动和声振粗糙度 (NVH) 的影响。Boyd的环境密封解决方案可防止灰尘,液体和碎屑进入敏感设备,管理或引导气流,转移和运输液体,吸收机械或声能,并针对元件和消费者使用环境密封表面。

有疑问?

广泛的材料科学知识

Boyd 的制造服务包括注塑成型、压缩成型、传递模塑、真空成型、成型或多色包覆成型、冲压、模切和旋转加工等工艺。我们混合搭配这些制造技术,并利用我们广泛的材料科学知识来生产复杂的入口保护、NVH、表面保护和其他环境密封解决方案。我们的工艺专业知识通过创新且具有成本效益的工具和快速的上市时间,创造出满足形状、尺寸和性能要求的组件。我们还可以进行颜色和质地匹配,以确保您的产品具有一致的设计和品牌合规性,同时继续满足苛刻的密封和使用要求。

气流管理 566x300 1

液体和气流管理

使用可转移、密封或防止具有挑战性的环境条件或管理内部流动的产品来控制或阻止液体流动。

外壳和机箱 566x300 1

外壳和机箱

机箱和机箱可在单一保护环境中保护复杂系统免受灰尘和碎屑的影响。外壳可以集成多种功能,如导线、密封维护门、接入点或其他基本组件,以简化装配、操作和维护。

NVH 566x300 1

冲击、噪音、振动和严酷

Boyd 通过结合隔振器、阻尼器和缓冲器的材料、制造工艺和几何形状,帮助您减少 NVH 和冲击的影响。Boyd 使设计人员能够专注于改进最终产品的功能,而不是解决 NVH 和冲击问题。

NVH

有疑问?我们随时可以提供帮助!