金属加工和热管理

金属加工能力

获取更多信息

金属加工技术

宝德(Boyd)公司一直深耕于创新型金属科学领域,2017年收购Aavid Thermalloy后进一步巩固了我们在这一领域的领先地位。Aavid是全球最知名的热管理解决方案提供商,通过收购Aavid,我们还拥有了其他领先的全球热管理品牌,例如Thermacore Inc.、Niagara Thermal Products和Allcast。在两相冷却技术(例如热管以及面向先进冷却系统的金属和材料科学)的开发和商业化方面,Thermacore Inc.发挥了至关重要的作用。Niagara Thermal Products服务于航空航天和国防市场,其在换热器领域的精深专业知识备受业界认可。Allcast则长期专注于工业压铸领域,包括但不限于复杂的热管理解决方案。我们在热管理创新和材料科学领域拥有悠久的开拓历史,时至今日,这些历史传承仍然是宝德公司热工部门Aavid热管理和金属科学解决方案组合的核心。我们将这些品牌与宝德公司的自身知识和专业技术紧密结合,成为金属科学领域最前沿的领先企业,拥有其他公司难以超越的强大实力和产能。

宝德(Boyd)公司不但拥有丰富的冶金相关知识,还具备强大的金属加工能力,能够设计并生产质量优异的热管理和通用工业组件和总成。我们可以提供精简的标准方案,以及定制工程解决方案,满足样品设计或实际投产的需要。

从小型导热界面材料模切,到大型复杂外壳的机械加工和钎焊,我们的工艺种类十分广泛。热管理工程师会充分利用多样化的生产方案,确保在热管理解决方案和系统设计中采用最适合的技术和构建选项。

全球工程支持

宝德(Boyd)自有一套设计定制金属解决方案的方法,我们会首先了解客户对性能的要求、面临的挑战、尺寸限制以及其他要求,然后根据这些要求提出可付诸生产且可扩展的解决方案。宝德拥有一支由超过300名工程师组成的全球团队,该团队与客户密切协作,设计调优解决方案并简化生产方法。我们的工程师可以在多个领域提供支持,包括热管理、电气、机械、制造和化学工程。

我们的全球工程团队可以利用一系列技术和解决方案为客户提供全程协助,涵盖从样品设计到大批量生产,再到生命终期管理或改装的整个产品生命周期。这种广泛的能力使我们的工程师能更好地进行创新和设计,提出具有创造性的即用型解决方案,将多项技术应用到体积更小、功能更强大的产品中。

获得工程设计帮助

高品质的金属制品

和我们的其他产品一样,宝德(Boyd)致力于确保我们金属科学解决方案的质量。我们的质量管理体系涵盖ISO9001、AS9100、TS16949和ISO13485,以及获得ISO14001认证的环境管理体系。为保证性能,我们会通过下列方式对解决方案进行严苛的检测和验证,确保满足或超越客户的要求:配备齐全的质检实验室;获得外部认证的GD&T(几何尺寸和公差)质量技术员;适用于流程验证的各种工具,例如CPK分析、FAI提交、特定客户/产品的可追溯性、测量系统的重复性和再现性(GR&R)研究/分析,以及MiniTab软件。

获得的认证包括:
ISO9001:2008
AS9100-C
IATF 16949
ISO 13485
ISO 14001
ITAR合规性
面向航空航天应用的AWS D17.1熔焊规格和认证
AWS B2.2:2010钎焊程序和性能验证规格
针对关键钎焊组件的设计、生产和检验的AWS C3.3推荐实践
AWS C3.4焊炬钎焊规格
AWS C3.7铝钎焊规格
AMS 2678真空环境中的零件炉内钎焊
AMS 2750高温测量法
AMS 2770锻造铝材零件的热处理
员工已获得下列资质认证:航空航天合格焊工(已通过AWS D17.1和MIL-STD 1595A认证)、AWS合格钎焊工(已通过AWS B2.2认证),以及注册焊接检验师(已通过AWS QC1标准认证)。



金属生产能力

宝德(Boyd)工程师持续专注于DFM(Design for Manufacture,即可制造性设计),并经过专门培训,能够从宝德广泛的制造方案中为客户找到最适合、最具成本效益的加工方法,我们的制造工艺包括但不限于:压铸、机械加工、金属连接、金属挤压成型、复杂金属冲压和折叠、热管工艺、钎焊和APG生产。由于这些制造工艺中很多都能采用多种金属合金和材料,因此我们的工程师可以实现更优越的性能或者满足更为严格的设计规格。

包括:

k-Core®系统加工,包括退火态热解石墨(APG)增长
热管、均温板和环路热管加工
液冷型冷板和液冷系统的加工、装配与整合
加工、热处理、淬火和老化
金属连接:软钎焊、焊接(TIG、MIG、等离子、惰性气体、硬钎焊)、摩擦搅拌焊接、真空硬钎焊、CAB硬钎焊、浸沾钎焊、焊炬钎焊、环氧树脂粘接
界面材料模切
散热器翅片加工:铲齿型、挤压型、折叠型、卡扣型、粘接型
钣金加工


其他工艺:
倒角
冲孔
平底扩孔
铰孔
切割(锯切)
打磨
去毛刺(自动化)
开槽、钻孔(CNC)
加工(EDM)
冲压(高速)
环氧隔离
攻丝
飞刀切削
滚磨
铣削(CNC)


设备包括:
连续带式烧结和钎焊炉
可控气氛干馏炉
可控气氛精准烘箱
焊带烘箱
CVD炉
真空钎焊炉
垂直和水平CNC控制器
CNC机床
重型压床
机器人TIG焊机
自动等离子焊接系统
受控气氛焊接站
超声波清洁系统
定制夹具、组装设备和热检测站
螺旋线圈插枪
Pemsert压床
Schmidt压床


化学工艺:
阳极氧化
六价铬酸盐
非六价铬酸盐

气体脱脂 - 九氯
脱脂
油漆
刻花模板/打标
冲压/打标


生产质量保证能力:
配备齐全的质检实验室
多项质量认证(ISO 9001-2000、AS9100、ISO14001)
获得外部认证的GD&T(几何尺寸和公差)质量技术员
流程验证(CPK分析、FAI提交、具体客户/产品的可追溯性、测量系统的重复性和再现性(GR&R)研究/分析、MiniTab软件)
ANSI和MIL标准方面丰富的专业知识,例如AWS D17.1和MIL-STD 1595