精密模切

针对复杂问题提供解决方案

宝德(Boyd)公司在多个地点具备完全一体化的自主精密模切能力,而且拥有丰富的专业知识,可为几乎所有行业提供富有竞争力的解决方案。精密模切销售团队和工程师会与贵公司的设计团队紧密合作,解决复杂的制造和装配难题,从而帮助您降低总成本。

作为精密模切制造商,宝德在材料选择领域拥有深厚的专业知识,同时提供创新型制造技术和易于整合且公差紧密的生产部件,凭借这些优势,宝德可以解决复杂的设计和性能挑战。为了帮您奠定成功基础,我们会协同您一起确定最优材料以超出性能要求或者满足您特定应用的成本目标。我们能够设计复杂的层合产品,结合多种材料的关键性能特性。通过确定关键性能特征并精选最为匹配的原料解决方案,我们可帮助您优化设备的长期可靠性能。

精密模切

凭借在广泛的传统和创新型模切技术领域的核心能力,宝德可帮助满足从小批量到大批量生产的需求。传统模切能力包括:手动平板模切、自动平板模切、高速平板模切、激光打样、层合、水刀打样、分切、分割、精密刀式绘图仪切割、多轴刻纹、表面处理和局部装配工作。宝德是一家模切制造商,具备久经考验的加工技术,可满足各种各样的关键要求,涵盖各种尺寸、配置、硬度、洁净度以及复杂的材料综合需求。

宝德能够通过超声波焊接或无线射频焊接(具体取决于源材料)将塑料制品和特定部件连接并结合到一起。

高效的旋转式模切机

我们先进的旋转式模切核心能力由于具有超低误差(零缝隙误差),卓越的净室生产环境,以及创新型原材料整合工艺,已经俨然成为一项工业艺术;先进电子产品在设计和生产方面有着极高要求,创新型原材料整合工艺对于满足这些要求起到了至关重要的作用。我们积极寻找各种方法来推动产品集成的可能性,将多个独特的和单独的产品组合成一个简单的可交付产品,同时根据客户的自动化组装系统优化零件布局。

智能节省成本及增值解决方案

宝德可为贵公司提供增值模切选项,例如易于剥离的标签,以及卷材上的扩展离型纸。这些选项可以降低从胶粘剂上剥离离型纸的难度,同时避免在清除过程中撕除离型纸所带来的固有风险,从而帮助您简化组装流程。我们致力于帮助您开发最具成本效益的材料解决方案,包括最大化材料利用率。我们利用智能工业生产设计来优化产量、提高材料利用率并帮助您节省原材料成本,是这一领域的专家。

我们的精密模切部件

作为精密模切制造商和模切加工商,宝德拥有深厚的专业知识,能够针对密封、热管理及保护解决方案为您提供可靠一致的生产部件:

层合和分切

根据您的最终产品应用,我们会从两种分切工艺中选择一种来为您准备待模切的材料。我们的复卷分切机可通过机械方式复卷主卷材,将材料分切成适当的宽度,然后自动将分切材料复卷成较细的卷材以进行后续加工。我们由计算机控制的单刀型平刃分层分切机能够精确地将材料从主卷材上切割下来,无需复卷。这些设备能够对从0.125"到60"的材料进行分切,同时保证极小的误差。根据产品和具体应用,我们具备能力和技术同时对基材和胶粘剂进行层合和分切,从而降低成本并缩短交付时间。



获取更多信息   下载精密模切宣传册