气流管理

要想优化高速交通运输设备的燃油效率和运营成本,关键是要在设备内部或周围实现高效的气流管理。再循环挡板,亦称为导流板总成或者发动机舱气流管理,旨在控制不同交通运输车辆(通常为重型卡车或第8类卡车)发动机区域的气流状况。交通运输车辆设计人员还必须设法在空气进入车辆内部或周围时克服空气阻力。第8类卡车驾驶室后方采用的关键空气管理设计(例如柔性延长板),还有货运拖车下面所采用的关键空气管理设计(例如侧裙板),也都可以降低空气阻力。这些精心设计的空气挡板、柔性延长板以及侧裙板采用有效的空气动力设计,可以有效实现散热器气流管理并降低空气阻力,所以能够帮助OEM达到效率目标。这些复杂的空气动力学组件能够引导空气绕过低效的设计区域(例如散热器组件)到达卡车的其他区域,从而更高效地管理气流并降低空气阻力。

联系我们                 下载产品线册页


解决方案

  • 引导气流,消除发动机舱空气再循环,从而改善空气动力学性能
  • 完整的导流板总成,可提供各种附加选件以满足任何定制需求
  • 辅助性的相关组件,协助完成完整散热器系统的气流管理设计
  • 驾驶室后的柔性延伸板,可以防止气体进入卡车驾驶室与拖车之间的空间
  • 拖车下方的侧裙板,将气流引导至拖车后方

材料

  • 通常使用柔韧橡胶或塑料连接到固定式高密度支架上,以确保安全安装
  • 韧性材料选项:柔性或刚性低成本回收式纤维增强型塑炼橡胶、内夹布料的橡胶板、无支持型橡胶板、具有更大拉伸和撕裂强度的单层至多层复合传送带、柔性或刚性TPR/TPV塑料复合物、刚性聚丙烯和聚乙烯塑料复合物
  • 支架材料选项:钢、铝或者很硬的TPV塑料
  • 可以针对金属支架提供多种表面处理选项:电泳、粉末涂层、电镀、湿法涂层
  • 连接选项:铆钉结合、缝合、卡钉结合或粘合
  • 面向要求不太严苛的应用的创新设计包括不同硬度下使用热塑材料的双重或三重挤压成型解决方案,无需使用多个元件,减少了组装步骤

市场应用:

  • 散热器罩
  • 柔性延长板和侧裙板
  • 再循环挡板、导流板总成
  • 散热器气流管理
  • 辅助散热器系统组件:冷却剂和散热管、夹具、风扇罩环、密封件、金属支架、模塑橡胶保险杆、车身装饰条、带夹具的软管组件

市场

农业和建筑
商用车