压铸

宝德(Boyd)公司提供高压铝压铸产品。压铸是一种通用的工艺,通过在压力下将熔融金属压入钢模或模具中来生产金属零件。利用这种工艺,我们可以生产出具有高精度和可重复性的复杂形状产品。

宝德(Boyd)公司拥有丰富的高压铝压铸经验,因为我们早在几十年前就已经专业从事此类生产,首先通过Allcast Inc,然后是Aavid Allcast LLC。我们可以生产具有严格公差的铝压铸件,从而减少了客户实现组件预期外观所需的精加工量。

联系我们

能力

  • (19)从400400吨到1800吨的全自动压铸单元,可生产从几盎司到四十多磅的各种铸件
  • (13)数控加工中心能够加工需要精密公差解决方案的或简单或复杂的零件
  • 能够提供许多增值内部服务,包括喷丸、振动抛光、测试等
  • 提供精加工服务,包括粉末涂装、涂漆、机外涂布和其他耐腐蚀表面处理
  • 能够实现严格的公差,并采用专有的“淬火腐蚀”工艺,可提高涂料附着力并且无需额外的精加工服务
  • 全面的工程支持,包括设计、零件流程模拟和项目管理
  • 质量保证技术包括Visitrak喷丸监测、X射线和光谱分析

材料

  • 铝压铸合金A380和A413(低铜):
  • 能够保证薄壁或非常复杂的形状同样具有稳定性。
  • 通过轻便解决方案提供高强度。
  • 凭借机械性能为许多应用提供了额外的解决方案。
  • A413合金具备更高的导热性和导电性。

市场