电气绝缘保护用户和电子设备
随着电子设备变得越来越先进和紧凑,它们需要更多的功率并采用更复杂的内部技术。密集封装的高压元件可显著提高器件功率密度,从而产生更大的电火花和短路风险。
满足要求
UL 批准的材料和解决方案可确保符合消防和设备安全测试标准。
轻薄
当重量或质量是一个问题时的绝佳选择,如航空航天或电动汽车应用。
高热稳定性
高温医疗、电气和电子应用的可靠选择。
保护用户
使用介电材料降低安装和维护过程中的用户电击风险。
防止短路
电气屏障隔离火焰和火花电压。
防潮性
为电子设备和电动汽车应用提供高效的防潮电绝缘性能。
如何冷却和保护电动汽车电池免受碰撞和热失控
(查看文字实录)
解决多个系统功能
Boyd确定了互补组件和功能,非常适合集成到单个组件中。我们将标签和空气挡板组件与电绝缘材料集成在一个电子外壳中,以消除采购多个组件的需要。
印在 UL 94 级介电绝缘子上的服务器机柜服务说明标签将服务器门与火花电压隔离开来,保护维护技术人员免受电击,并确保符合安全法规。这种集成消除了采购两个独立组件的需要,简化了设计和装配过程并降低了成本。
电动汽车电池解决方案
查看我们的 3D 交互式工具,探索 Boyd 的电动汽车电池解决方案以及我们如何推动多方面的创新。单击下面的图片或按钮,让自己沉浸在我们的电动汽车电池解决方案中!聚合物电绝缘体
Boyd的电绝缘子是可靠和安全的屏障或屏蔽,可在恶劣环境中实现高电能水平。出色的介电强度可确保电气设备高效运行,同时将过早电气故障的风险降至最低。
Boyd的聚合物电绝缘体提供聚碳酸酯、丙烯和聚酰亚胺薄膜选项,使其用途广泛,适用于需要高耐电性和击穿电压性的广泛应用。即使在高温下,这些材料也具有很高的电气、化学和机械完整性。我们的聚合物薄膜符合 UL 94 等级和 RoHS 标准。
高耐用性
承受电气设备中使用的应力和应变。
高介电强度
提供可靠的电绝缘并防止电弧。
出色的灵活性
易于弯曲或成型,以适应它们所保护的电气元件的轮廓。
高分子电绝缘材料及性能
聚碳酸酯薄膜
- 平整
- 尺寸稳定
- 起皱和冷成型性能优异
- 高抗冲击性
- 优异的热稳定性
- 通过UL可燃性测试认证
- 提供纹理饰面或两面均有抛光表面的薄塑料片
聚丙烯薄膜
- 半平整
- 高抗冲击性
- 可弯曲和切割以进行折叠而不会开裂
- 即使在最苛刻的户外应用中也能保持结构完整性和尺寸稳定性
- 非吸湿性,吸湿率0.06%
- 通过UL可燃性测试认证
聚氯乙烯(PVC)
-
- 优异的电绝缘性
- 高介电强度
- 耐潮湿、抗紫外线、耐磨、耐腐蚀、耐碱和耐酸
- 宽温度范围稳定性
聚酰亚胺薄膜(品牌名:DuPont™ Kapton®)
- 兼具优异的物理、电气、热、化学和机械特性
- 抗穿刺
- 高耐化学性
- UL-94 V-0 可燃性等级
- 厚度范围:7.5 µm (0.3 mil)至125 µm (5 mil)
- 在很宽的温度范围内工作
- 典型用例:23至200°C (73至392°F)
- 工作温度范围:-269°C (-452°F)至400°C (752°F)。
- 选项:
- FEP含氟聚合物树脂可提升热封性和耐化学性,并形成防潮层。
- 防静电
- 导热性
- 低温绝缘
- 耐电晕
- 颜色着色
- 一致性
聚酰胺薄膜和片材
- 挤压尼龙
- 双向拉伸聚酰胺
- 定向尼龙(欧帕、欧尼、开)
特性:
- 重量轻
- 高抗脆性和劣化性
- 热变形温度高
- 低摩擦特性
- 对碱、稀酸和氧化剂具有广泛的耐化学性
- 较轻的量规具有很高的抗弯曲开裂性、耐磨性和抗穿刺性
- 较厚的板材可加工,适用于复杂的隔离几何形状和高抗冲击性
选项:
- 符合美国食品和药物管理局和农业部
- 用于印刷、氧气阻隔和防潮的涂层
- 抗紫外线和稳定性,同时提高拉伸强度和延展性
聚酯薄膜
- 聚对苯二甲酸乙二醇酯
- 聚萘二甲酸乙二醇酯
特性:
- 高介电强度
- 更高的温度稳定性
- 适型
- 高耐化学性、耐溶剂性和耐湿性
- 抗穿透和磨损。
含氟聚合物薄膜
- 聚四氟乙烯(PTFE)
特性:
- 更高的温度稳定性
- 在广泛的温度范围内保持最小的收缩率
- 极强的耐化学性
- 高电弧电阻
- 不含碳化物质
- 非粘性应用
聚酰胺纸
- 高压绝缘
- 热稳定性
- 化学相容性
- 减震性
- 抗穿刺性
- 机械韧性
- 耐电晕
- 提高阻燃性
- 无毒性
有疑问?我们随时可以提供帮助!