环保解决方案

通过防止磨损和灰尘进入的产品,提高产品在恶劣环境中的使用寿命和可靠性。

环保解决方案

冲击、噪音、振动和粗糙度\n;灰尘入口控制空气流量管理

消费者期望产品在最恶劣的环境中运行和运行良好,并经得起严苛的使用。无情的条件使敏感部件、配合表面和复杂系统暴露在灰尘和碎屑、湿气、冲击、噪音、振动和粗糙度 (NVH) 和其他不需要的污染物中。通过使用环境保护解决方案,这些条件的影响可以减轻,以帮助延长消费品的寿命和可靠性。

Boyd 的材料选择、设计、测试和精密转换专业知识使您能够高效地管理来自电子和机械的内部能源,并防止外部碎屑。Boyd 可以提供正确的环境保护解决方案,帮助您提高客户满意度,并保护您的产品的长期可靠性能和安全性。


冲击、噪音、振动和粗糙度

产品遇到的一些最严苛的条件包括冲击和噪音、振动和粗糙度 (NVH)。这些条件使机械和粘合接头、配合表面和设备坚固化测试。将能够有效地吸收这种额外间歇性能量的组件集成到设备中,使最终用户的性能更平滑、更安静、更可靠。

Boyd 采用各种解决方案和方法,以减少 NVH 和冲击的影响。通过为振动隔离器、冲压减震器、垫片、保险杠和垫子等产品选择合适的材料、制造工艺和几何形状,Boyd 使设备和技术设计人员能够专注于改进最终产品的功能而不是排除 NVH 和冲击问题。


  • 套管
  • 衬垫
  • 泡棉
  • 密封垫圈与隔振器
  • 隔离器和配件


防尘控制

随着消费者要求更具弹性的产品,灰尘和入口保护正成为几乎每个行业应用需求的关键部分。未针对异物颗粒保护的表面磨损更快,需要更频繁地更换。受湿气或碎屑影响的电子装置可能会短路或失效,从而大大增加保修索赔。摄像机、传感器、扬声器、麦克风、输入和充电器端口都是电子产品上的潜在入口位置,需要提供足够的保护,从而延长产品使用寿命。

移动部件容易因沙、灰尘和碎屑而磨损。保护手柄、换档器以及带按钮和键盘的电子接口等组件,减少设备的磨损,并延长完整系统的使用寿命、安全性和可靠性。

流体系统可能会因引入异物颗粒而受到损害,因此保护入口位置对其寿命至关重要。过滤器、IP 密封件、颗粒防护装置、插头和盖可防止碎屑进入这些流体系统。通过防止液体系统的结垢或污染,流体系统的可靠性得到提高,维护要求降低。

汽车和商用卡车等车辆通过打泥、路沙和盐来创造自己的恶劣环境。控制道路碎屑和环境污染物的轨迹有助于延长车辆底盘系统和驾驶室的使用寿命。


  • 声学网格
  • 空气过滤器
  • 波纹管、移位靴和手柄靴
  • 按钮和键盘盖
  • 集成显示屏垫圈
  • 输入/输出电缆 + 充电器端口
  • IP密封件
  • 泥浆片 + 泥浆护罩
  • 微粒过滤器和防护装置
  • 塞子和盖子


气流管理

管理环境气流将使系统运行更长、更高效。通过形成软管、空气管道、空气挡板、风扇护罩和散热器护罩,将热空气或废气从敏感部件和冷却的入气空气排到散热器和其他操作中。使用自定义空气过滤器过滤环境粉尘、碎屑和污染物,这些灰尘、碎屑和污染物可能会损坏或污染操作系统。Boyd 气流管理解决方案有助于延长维护周期之间的时间,减少保修索赔并提高运营效率。


  • 空气挡板
  • 导气管
  • 空气过滤器
  • 风扇和散热器护罩
  • 成型软管


机柜和机柜

环境机柜和外壳在单个组件中保护复杂系统免受灰尘和碎屑的影响。通过使用环境机柜或机柜,多个组件和设备可以通过一个综合解决方案进行安装和保护,而无需为每个子组件提供单独的保护。

Boyd 机柜和外壳将保护、密封和热管理功能集成到一个封装中,使这些产品成为高效的解决方案。这些集成解决方案经过定制,可满足特定的 IP 额定值、安装、NVH、和冲击要求或其他环境暴露条件。满足装配、维护和运营功能,如密封门、绝缘布线和电缆通过端口,以及集成的全热管理功能,如散热、空气冷却或液体冷却,使 Boyd 的环境机柜和外壳是高性能电子和电源系统的理想选择。


  • 机柜和机柜

有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931