保温与屏蔽

保护您的客户和敏感组件

保温与屏蔽

隔音    热隔离与屏蔽    电气绝缘    EMI/RFI隔离与屏蔽

绝缘与屏蔽解决方案可以保护敏感组件和用户免受极端温度、过度噪音、不受控制的电流、电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的影响。这些解决方案有助于提高用户安全性和采用率以及复杂系统的可靠性和效率。宝德(Boyd)公司的解决方案提供各种形式和材料,帮助保护和管理噪音、极端温度、电流和EMI/RFI。


隔音

在正常运行条件下,许多产品都会产生不必要的噪音、振动和粗糙度(NVH)。过度的噪声会降低产品的吸引力、安全性和整体成功率。为了改善声学条件,最好在设计阶段早期就介入,以便我们帮助您的设计团队采纳出色的声学解决方案。如果无法实现这一点,我们可以分析现有设计并推荐修复组件,通常是向产品添加隔音装置,以减少声波向用户的传输。声学解决方案可以抑制振动以减少过度的共振行为,作为噪声屏障或在噪声到达用户之前予以吸收,或者隔离噪声源,使之无法传播到其他区域。宝德(Boyd)公司可以协助您设计和制造声学解决方案,满足一系列应用的广泛要求。




热隔离与屏蔽

制造商不断提升产品的功率和性能,这导致产生更多的热量。这种废热会对关键系统以及面向消费者的产品的安全性和效率造成不利影响。

隔热板和隔热装置在材料选择、几何设计和装配方面提供了众多选择。宝德(Boyd)的专家可与您合作,运用我们行业领先的精密模切能力设计解决方案,为您的应用打造全面的隔离和屏蔽解决方案,这类解决方案往往将多种材料的性能优势整合在一款易于安装的产品中。

除了模切之外,宝德(Boyd)公司还生产SOLIMIDE®泡棉,这是一种高性能的开孔结构聚酰亚胺泡棉。我们的SOLIMIDE®泡棉产品系列质轻、耐用、无毒,超出了FAR25.856防火要求,并具有出色的隔热和隔音性能。SOLIMIDE® 泡棉适用于飞机、宇宙飞船、有轨机动车以及轮船等应用,共包括七种型号,可满足不同温度和环境的要求。




电气绝缘

电子设备比以往更加强大和复杂,能够在更小的有限空间内利用更多器件,同时电压和电流也更高。这些复杂的产品会产生大量的内部能量,因此需要使用电气保护措施来防止火花电压和火灾,火花电压和火灾会危及用户安全、损坏产品并缩短可靠的产品寿命。绝缘子可作为电气屏障或屏蔽,并采用各种材料和封装形式,具体取决于您的应用要求。宝德(Boyd)擅长选择合适的材料来保护您的产品,可以帮助您通过UL认证与测试。我们是世界一流的精密模切专家,可为您提供理想的电气绝缘解决方案。




EMI/RFI 管理

电磁波接触导电表面(例如电线或电缆)后会在线缆内部产生不必要的电流。这种电磁干扰(EMI)或射频干扰(RFI)会改变既有电流并干扰电气设备的正常运行。电气设备上的接缝和开口为不受控制的能量波进出设备提供了通道,导致性能不稳定。

在帮助客户为产品选择合适的EMI屏蔽材料与几何形状以及提升整体产品性能方面,宝德(Boyd)的工程团队拥有丰富经验。针对EMI屏蔽外壳或门垫圈,我们可以帮助您设计具有适当压缩力指标的最优屏蔽解决方案,优化您的应用的长期屏蔽和密封性能。


有疑问?请在线联系我们或给我们打电话。

1-888-244-6931