飞机隔热

OLIMIDE®聚酰亚胺泡沫是由美国政府机构NASA为阿波罗号飞船开发的,并且已被数十家世界领先的原始设备制造商(包括大多数主要商用飞机制造商)用作各种应用的飞机隔热材料。轻质、耐火的开孔泡沫具有出色的保温和隔音性能以及自支撑能力,在较大的温度范围内发挥作用,符合各种行业和OEM规范,例如FAR25.856、BMS8-300和AIMS 04-14-004。这种先进的飞机隔热技术有助于提高乘客安全度、燃油效率、飞机可用性、声学舒适度,并且更易于安装和维护。对于飞机原始设备制造商、客货运输航空公司以及维护、维修和大修服务提供商来说,性能的提高可降低总体拥有成本。


有关SOLIMIDE®产品的更多信息,请访问我们的SOLIMIDE®网页

联系我们                 下载信息卡                 下载手册

下载技术文献


解决方案

  • 出色的保温和隔音性能
  • 轻便无毒
  • 符合FAR 25.856(a)耐火标准
  • 低废气排放,无甲醛
  • 遇火时烟雾极少
  • 可通过加热或加压成型
  • 在低温下十分柔韧
  • 抑制微生物生长
  • 不会在空气中排放颗粒
  • 防水吸湿
  • 坚固耐用,保持形状完整
  • 附带钩环,便于安装和维修
  • 与玻璃纤维等竞争产品相比,具有更长的使用寿命和更高的耐用性
  • 防火隔层
  • 应对独特挑战的定制解决方案

材料

  • SOLIMIDE®聚酰亚胺泡棉系列包括HT-340AC-550AC-550HCC-306TA-301AC-530。产品具有不同的重量和最佳温度使用范围,这些特性让每款产品都能拥有独特的最终用途。要了解有关产品的更多信息,请访问我们的SOLIMIDE®网页

市场应用:

  • 开孔泡沫非常适合飞机机身隔绝、厨房、门、天花板、托架、管道、垫圈、OBIGGS(机载惰性气体发生系统)管道保温、NGS(氮气发生系统)、ECS(环境控制系统)和专业太空和国防应用。

市场

航空航天