LectroShield电气绝缘体

电子产品可能产生电火花,危及用户安全与运行可靠性。Lectroshield电绝缘体可用作一个可弯曲和可印刷的屏障或护罩,确保可靠和安全的性能。

LectroShield电气绝缘体

产品详细信息 主要行业 相关产品

复杂的电子产品会产生来自多种能源的巨大内部能量,这可能引起电火花并危及可靠性与用户安全性。像Boyd的LectroShield电气绝缘体这种电绝缘体可发挥电气绝缘屏障或护罩的作用,确保为您、服务技术人员及客户带来可靠的性能。

Boyd的LectroShield电气绝缘体可在恶劣环境中表现出卓越的电介质强度,旨在管理高水平的电能。这种绝缘体是需要较高电阻和抗击穿性的应用的理想选择。Lectroshield绝缘体有助于延长电气设备的寿命,并减少过早出现的电气故障。

LectroShield可以聚碳酸酯或丙烯薄膜的形式提供。这些材料即便在高温条件下也具有较高的电气、化学和机械完整性。聚碳酸酯或丙烯薄膜均通过了UL 94认证且符合RoHS标准。

部分电气绝缘体采用活动铰链塑料材料制成,并且反复弯曲和折叠也不会破裂或开裂。Lectroshield上可以印刷文字,既可用于电绝缘,也可用于品牌或服务指导解决方案。