电磁干扰屏蔽和管理
电磁干扰 (EMI) 会严重影响电子设备的性能和可靠性,需要 EMI 屏蔽和吸收器来保护敏感组件。
增加设备密度
消除组件之间的串扰,并在更小的体积中放置更多电子设备,而不会有电子信号损坏的风险。
保持信号完整性
防止内部 EMI 和 RFI 扭曲电子通信。
提高设备灵敏度
减少外来电磁信号以增强发射/接收模块。
制作高级显示解决方案需要做些什么
(查看文字实录)
EMI/RFI 屏蔽:保护产品性能和可靠性
使用 EMI/RFI 屏蔽解决方案有效管理错误的电磁波。虽然由连续导电材料制成的法拉第笼是理想的解决方案,但产品设计往往会带来挑战。工程师通过在设备内的开口、缝隙和接缝中战略性地集成 EMI 屏蔽和吸收组件来解决这个问题。这些组件可作为不需要的外部能量的屏障,包含内部电磁波以提高性能。
有疑问?
什么是RFI(射频干扰)?
射频干扰(RFI)是由干扰无线通信系统或电子设备正常运行的不需要的射频信号引起的干扰。EMI 和 RFI 起源于何处?
电磁干扰和射频干扰信号来自附近的其他电子设备、电源线或大气现象。导电表面,如电线或金属外壳,当暴露于来自各种天然和人工来源的电磁波时,会产生意想不到的电流和电能。不受控制的自然和人工能量波通过设备的接缝和开口进入或离开电子设备,并导致不稳定的信号,从而影响性能。什么是电磁干扰屏蔽?
电磁干扰 (EMI) 屏蔽可减少或消除电子设备或系统上的不良电磁辐射影响。EMI屏蔽使用材料或技术来形成屏障来阻挡或重定向电磁波,防止它们干扰敏感组件。EMI 屏蔽通过最大限度地减少外部电磁场的影响并确保电磁兼容性 (EMC) 来保持器件的完整性和性能。EMI/RFI 屏蔽如何工作?
EMI/RFI 屏蔽材料,例如导电金属或导电涂层,在电子设备和外部电磁场之间形成屏障。这些材料起到屏蔽的作用,将电磁波反射或转移开敏感元件,并防止 EMI 渗透到设备中。屏蔽效果取决于材料电导率、厚度和干扰信号的频率范围等因素。什么是电磁干扰吸收器?
使用 EMI/RFI 屏蔽解决方案有效解决电磁干扰问题。电磁干扰吸收器,也称为EMI吸收材料或吸收滤波器,是设计用于吸收或衰减电磁辐射的专用材料。EMI 吸收材料可减轻电磁干扰对敏感设备和系统的影响。EMI吸收材料通常用于屏蔽应用,以增强电子元件的电磁兼容性并提高整体系统性能。EMI 吸收材料通常用于仅屏蔽不足或 EMI 波反射可能导致进一步干扰的情况。EMI吸收器如何工作?
使用 EMI/RFI 屏蔽解决方案有效管理 EMI 干扰。EMI吸收材料旨在将电磁能作为热量吸收和消散,而不是反射或传输它。通过导电或磁性材料将电磁能转化为热量,EMI吸收材料可有效降低EMI干扰的强度和影响。为什么使用EMI屏蔽和吸收器?
EMI/RFI 屏蔽和吸收器会降低电子信号的完整性和强度,从而导致错误并降低敏感通信系统和设备的性能。电子设备中的接缝和开口为不需要的能量波进入或离开设备提供了途径,从而导致性能不稳定。EMI/RFI 屏蔽将这些接缝与 EMI 信号隔离开来。EMI吸收材料通常用于屏蔽应用,以增强电子元件的电磁兼容性并提高整体系统性能。EMI 吸收材料通常用于仅屏蔽不足或电磁波反射可能导致进一步干扰的情况。Boyd 的 EMI/RFI 屏蔽专业知识
几十年来,Boyd 的工程材料专家团队设计了高效、经济高效、易于使用的 EMI/RFI 屏蔽和吸收解决方案。我们的材料科学家帮助您选择EMI屏蔽材料,并协助设计,为您独特的设备几何形状和性能创建最佳的电磁控制解决方案。屏蔽材料通常与弹性材料相结合,形成一个集成解决方案,提供出色的可压缩性,以最大限度地提高导电性和接触性。
通过 Boyd 满足您苛刻的 EMI 要求
Boyd丰富的应用经验和工程支持可确保以经济高效的方式解决您的EMI挑战。使用Boyd EMI管理解决方案提高客户满意度和安全性,确保监管部门批准,并减少保修索赔。我们努力生产满足苛刻要求的EMI屏蔽解决方案,例如:- 符合环保要求
- 卓越的屏蔽功效
- 重量轻且可回收
- 符合RoHS标准
- 高导电性
- 各种屏蔽效果级别
EMI/RFI 屏蔽解决方案:泡沫织物
EMI/RFI 屏蔽解决方案,泡沫织物非常适合需要高顺应性、可压缩性和低压缩力缓冲的屏蔽应用。Boyd 的 EMI/RFI 垫片专为需要柔软垫子和与导电性紧密接触的电子设备而设计。Fabric-Over-Foam 垫片可适应机械公差叠加,并具有柔顺性和缓冲性能。泡沫织物 EMI 垫片具有高导电性和屏蔽衰减性。聚氨酯和热塑性弹性体 (TPE) 芯材具有低压缩永久变形,确保垫片的长期性能可靠性。金属化织物有镍/铜 (Ni/Cu) 和锡/铜 (Sn/Cu) 可供选择,以确保与各种材料的电偶兼容性。磁性颗粒填充聚合物板材(柔性铁氧体)
柔性铁氧体、充满磁性颗粒的聚合物片可作为 EMI/RFI 吸收体,具有高磁导率、介电常数和导电性,是高频的理想选择。这种柔性的片材 EMI/RFI 屏蔽解决方案可以与粘合剂等其他片材结合使用,以便于安装。柔性铁氧体符合 RoHS 标准,提供无卤素、UL 94 阻燃等级和 NEMA 阻燃等级选项。
常见的 EMI/RFI 屏蔽金属:
- 铝
- 高导电性
- 高强度重量比
- 有色金属
- 铜
- 高导电性
- 可焊接
- 有色金属
- 铜合金770/镍银,UNS C77000
- 耐腐蚀
- 可焊接
- 渗透性为1
- 非磁性
- 预镀锡钢
- 镀锡可实现焊接
- 低成本
- kHz 至较低 GHz 范围的理想选择
导电泡沫材料:
- 泡沫:
- 硅橡胶
- 氯丁橡胶/氯丁橡胶或聚氯橡胶
- 聚氨酯泡沫
- 乙烯-醋酸乙烯酯
- 聚乙烯-醋酸乙烯酯
- CR 海绵或氯丁橡胶 (CR) 泡沫
- 导电元件:
- 嵌入式电线
- 金属颗粒
- 编织铝屏
织物泡沫材料:
- 核心:
- 聚氨酯
- 热塑性弹性体 (TPE)
- 织物:
- 镍/铜(镍/铜)
- 锡/铜(锡/铜)
手指库存材料:
- 铍铜
- 宽频率范围
- 高挠度范围和抗疲劳性
- 高导电性
- 超过 100 dB 的高衰减
- 不锈钢
- 良好的耐腐蚀性和耐热性
- 高弹簧强度
- 更低的电导率、衰减和成本
有疑问?我们随时可以提供帮助!