高分子膜电气绝缘

借助高分子电气绝缘体确保可靠安全的电气性能

高分子膜电气绝缘

产品详细信息 主要行业 相关产品

电子设备会产生大量内部能量,可能会迸出火花,危害使用者的安全或损坏灵敏、昂贵的组件。Boyd(宝德)高分子膜这种电气绝缘体可发挥保护屏障的作用,确保安全、可靠的产品性能。

宝德(Boyd)的高分子膜电气绝缘体在恶劣的环境中具有优异的介电强度,可防止高电气负荷。凭借较高的电阻和击穿电阻,电气绝缘体有助于延长电气设备的寿命并减少电气故障。高分子膜是小巧、灵活的理想解决方案,在实现轻量化并缩小产品尺寸的同时仍能保持电气绝缘。

宝德(Boyd)的高分子膜以聚酰亚胺、聚酰胺膜、聚酰胺纸和聚酯薄膜的形式提供。(我们的LectroShield系列提供聚丙烯和聚碳酸酯材料选择)。这些材料即便在高温条件下也具有较高的电气、化学和机械完整性。我们的高分子膜通过了UL 94认证且符合RoHS标准。

  • 出色的介电强度
  • 减少早期电气故障
  • 有助于延长电气设备的使用寿命
  • 高度健全的电气、化学和机械性能
  • 在苛刻的环境下耐用且性能可靠
  • 耐高温
  • UL 94评级
  • 符合RoHS标准