SOLIMIDE®泡棉

SOLIMIDE®由美国政府机构NASA(美国国家航空航天局)专为阿波罗太空飞船计划而开发。这种材料自面世以来不断创新,最近推出了新款产品——高密度SOLIMIDE®泡棉。

宝德公司的SOLIMIDE®泡棉产品系列是一款高性能的开孔结构聚酰亚胺泡棉,具有质量轻、隔热和隔音属性。本系列适用于飞机、宇宙飞船、有轨机动车以及轮船等应用,共包括七款产品,可满足不同温度和环境的要求。

本系列保温泡棉不仅具有防火、超出FAR 25.856规格和质量轻等特点,而且还具备下列优势:无毒;可热成型和压力成型;即使在低温下也具有灵活性和稳定性;接触火焰时仅会释放出极少烟雾;废气量低,无甲醛;具有良好的隔热和隔音属性;具有水解稳定性;不易滋生微生物。

联系我们                下载宣传册

 

产品系列选项

产品类型

密度
lb/ft3(kg/m3

最高连续使用温度
°F(°C)

降噪系数

导热性
W/mK

常见市场应用

数据表

AC-550H

0.50 (8.0)

400 (200)

不适用

0.043

坦克、导弹和鱼雷

下载

AC-550

0.44 (7.0)

400 (200)

0.75

0.046

民用、商用和国防飞机及宇宙飞船

下载

TA-301

0.40 (6.4)

400 (200)

0.7

0.046

轨道、太阳能、HVAC(暖通空调)、管道

下载

CC-306

0.50 (8.0)

400 (200)

0.75

0.046

潜水艇、军舰和轨道

降噪

下载

HT-340

0.40 (6.4)

575 (300)

0.7

0.046

高温管道、太阳能、轨道、LNG管线

下载

AC-530

0.34 (5.4)

400 (200)

0.7

0.049

民用、商用和国防飞机及宇宙飞船

下载

高密度SOLIMIDE®

0.6到4.0(9.6到64)及更高

575 (300)

不适用

0.032

电子产品、航空电子产品、医疗电子产品、信息娱乐、远程信息处理

下载



AC-550H
SOLIMIDE® AC-550H聚酰亚胺泡棉是一种质量轻、防芯吸的隔热隔音型泡棉保温材料,面向防火、无毒、不产生烟雾等特性至为关键的航空航天市场。AC-550H不含甲醛,在潮湿条件下和温度周期变化后均表现出卓越的长期稳定性。与AC-550泡棉类似,AC-550H泡棉的密度较大,因此具有更优良的隔热特性。

AC-550
SOLIMIDE® AC-550聚酰亚胺泡棉是一种质量轻、防芯吸的隔热隔音型泡棉保温材料,面向防火、无毒、不产生烟雾等特性至为关键的航空航天市场。AC-550不含甲醛,在潮湿条件下和温度周期变化后均表现出卓越的长期稳定性。

TA-301
SOLIMIDE® TA-301聚酰亚胺泡棉是一种质量轻、不易燃的隔热隔音型泡棉保温材料,面向海运、商业和工业市场。该产品可用于多种应用,包括船体板、商用HVAC(暖通空调)管道衬料、有轨机动车的保温材料,以及低温应用中的膨胀和压缩接头。TA-301可切割成各种形状和尺寸,然后进行表面处理或涂层以满足最终用户的要求。

CC-306
SOLIMIDE® CC-306聚酰亚胺开孔泡棉是一种质量轻、不易燃、不含纤维的隔热隔音型泡棉保温材料,面向海运市场,可用于潜水艇船体和其他海运船舶。CC-306可切割成各种形状和尺寸,然后进行表面处理或涂层以满足最终用户的要求。

HT-340
SOLIMIDE® HT-340聚酰亚胺泡棉是一种质量轻、不易燃的隔热隔音型泡棉保温材料,面向商用和工业市场。本产品也适用于对耐热性有较高要求的航空航天市场。HT-340不含甲醛,在潮湿条件下和温度周期变化后均表现出卓越的长期稳定性。

AC-530
SOLIMIDE® AC-530聚酰亚胺泡棉是一种质量轻、防芯吸的隔热隔音型泡棉保温材料,面向防火、无毒、不产生烟雾等特性至为关键的航空航天和工业市场。本产品不含甲醛,在潮湿条件下和温度周期变化后均表现出卓越的长期稳定性。

高密度SOLIMIDE®
SOLIMIDE®聚酰亚胺开孔泡棉保温材料通过专有生产工艺将密度增加至所需密度和厚度,可提供减震功能并针对狭小空间改善热管理。本产品最初于2016年推出,新产品是原有SOLIMIDE®产品线的扩展,可理想地应用于消费电子、医疗设备、航空电子、机舱娱乐系统、工业小型管道系统以及汽车发动机领域。新产品仍然保留了原有特性:防火,无毒,吸噪,质量轻,使用寿命长。高密度SOLIMIDE®可进一步进行定制,包括成型,增加散热层,或者在上面层压导电材料。在未进行此类定制之前,连续使用工作温度范围介于-200°C至+300°C之间。初始应用包括通过热屏蔽来控制医疗棒的触摸温度,以确保患者安全,还可用作汽车发动机涡轮部分的隔热罩。

由于产品的创新性以及可提高客户成功采用的几率,高密度SOLIMIDE®于2017年赢得了“金老鼠夹子奖”(Golden Mousetrap Award)。

市场应用

航空航天
SOLIMIDE®泡棉在从低至-300°F(-196°C)到高达+575°F(+300°C)的范围内均能保持灵活性和韧性,因此是轻型飞机隔热和其他太空应用的理想之选。本系列开孔泡棉不含甲醛,所排放的废气极少,而且着火时几乎不排放有毒气体或烟雾,非常适用于航天器和飞机机身组件。

SOLIMIDE®泡棉可用作重型运载火箭上的有效载荷整流罩隔音材料。经过多年和多次发射后,它们仍能承受严苛发射条件下的极端振动载荷。此材料还可用于其他关键应用,包括通讯卫星装饰栅的保温材料,国际空间站、火星漫游者或者其他NASA航天器中所用精密组件和仪器的防火缓冲材料等等。

SOLIMIDE®飞机保温泡棉能够满足飞机行业严苛的要求,是理想的隔热之选。查看航空航天审批。与传统隔热材料相比,此材料能够减轻重量,改善处理/安装特性,并强化服务期间的性能持久性,这些均有利于降低运行成本和生命周期成本。此外,该泡棉符合FAA有关易燃性的FAR 25.856(a)规定,同时还符合BMS8-300和AIMS 04-14-004等OEM规格。在燃烧条件下,SOLIMIDE®泡棉产生的烟雾和有毒气体极少,几乎不产生废气。这种开孔泡棉产品在私人、商用和军用飞机领域均得到广泛应用。

SOLIMIDE®泡棉是空客、波音、庞巴迪、巴西航空工业公司、休斯直升机公司和西科斯基飞机公司等公司指定和采用的产品。选用的常见材料为AC-550HT-340TA-301AC-530

家用电器
家用电器设计团队使用SOLIMIDE®聚酰亚胺泡棉作为家电的隔热层来提高产品性能并降低组装成本。这款泡棉的适用温度范围广(-196°C至300°C / -321°F至575°F),易于安装,并且经久耐用,这些特性均有助于提高生产效率。由于聚酰亚胺不含纤维,因此不会产生与可吸入纤维相关的健康或安全隐患。选用的常见材料为AC-550AC-530

家用加热器
某家欧洲生产商需要在家用加热设备的外壁中使用一种可大量生产且耐高温的隔热材料,以便根据一天中的时间来调节温度。SOLIMIDE®泡棉能够满足该生产商对家用电器隔热材料的需求,即一方面要易于处理和安装,一方面还要能够承受300°C(575 °F)的连续使用温度。由于SOLIMIDE®泡棉并不会置于设备内部,家用加热器能够以最佳状态运行,从而实现温度的均匀分布并保持更加安全的外表面温度。

医疗/医院加热设备
一家生产商希望找到一种耐高温隔热材料来替代新生儿护理部门用来对医院床单、尿布等进行加热的加热设备中所用的瓷纤维。由于SOLIMIDE® HT-340泡棉不含纤维,因此该生产商在生产过程中无需使用防尘面罩和手套等个人防护装备(PPE)。这不仅改进了生产工艺,提高了员工士气,还减少了隔热系统的整体安装成本。

建筑施工
暖通空调领域面临的两大难题是气流中的纤维和室内空气质量。很多建筑物业主和机械工程师都意识到,使用玻璃纤维衬垫作为建筑保温材料会带来玻璃纤维颗粒释放到气流中的风险,但是他们仍然希望能有一种可安静运行的系统。

SOLIMIDE®具有与玻璃纤维衬垫同样卓越的吸噪性,而且由于其为泡棉,并不存在纤维问题。除此之外,抗菌型SOLIMIDE®泡棉不含甲醛,并且从空气运动、振动和机械噪音中吸收声音能量时不会释放有害的挥发性有机化合物(VOC)。常见应用包括太阳能、暖通空调、家用和商用建筑、体育馆、剧院和阁楼。

选用的常见材料为AC-550AC-530

电子产品和仪表
在很多电子产品和仪表应用中,废气是一个重要问题。生产商需要能够在高温条件下保持出色性能且耐用的隔热隔音型电绝缘材料,并确保敏感设备不会因为会释放挥发性有机化合物(VOC)的绝缘材料而受损。SOLIMIDE®泡棉在高达300°C(575 F)的条件下能够高效发挥作用,而且几乎不产生废气。

加热传输管线
某检测设备生产商需要一种不含纤维的保温材料,此材料必须在波动温度条件下具有良好性能,释放废气量低,而且必须足够纤薄以满足狭小空间的限制。SOLIMIDE®高密度HT泡棉经实践证明可在高温条件下发挥出色性能,并在提供必要隔热和电绝缘的同时,满足狭小空间的要求。此客户仍在使用SOLIMIDE®作为外壳隔热材料以及传输管线的管道隔热材料。

耐用型笔记本电脑
在军事测试中,现场笔记本电脑的显示屏在工作温度较低的条件下会出现图像失真情况。图像之所以会失真,是因为组件间存在温度波动。这些耐用型无线计算机的生产商需要一种导热值较低的材料, 以便在显示器狭小的空间内进行隔热。SOLIMIDE®高密度HT泡棉能够在允许的厚度范围内提供热阻,从而成功解决了笔记本电脑的这一功能问题。

烤炉测试装置
由于挥发性物质会影响测试装置的测量精度,某电子产品和测量仪表生产商希望找到一种不会释放挥发性物质的隔热材料。SOLIMIDE® HT-340泡棉具有废气量低,热稳定性和耐振动等特性,因此该生产商选择了此款泡棉作为烤炉/外壳隔热材料以及这些测试装置中的振动隔离器。

选用的常见材料为HT-340高密度Solimide

轨道
SOLIMIDE®聚酰亚胺泡棉为轨道交通应用提供了一种质量轻、不含纤维的保温解决方案。这种泡棉具有防火和防潮性,而且还具有隔热和隔音特点,因此成为轨道行业卓越的无毒保温产品之选。SOLIMIDE®泡棉尤其适用于潮湿、高温或者松散纤维为患的场所。

常见应用包括侧壁和天花板保温、加热、空调和排风系统、驾驶室、门窗边框填充材料/密封件,以及机械区域。选用的常见材料为TA-301