冲压减震器

宝德(Boyd)经验丰富的技术团队在冲压型和加工型金属组件领域拥有专业知识,这些金属组件能够完美满足结构性组件(从由SUS 304不锈钢制成的安装和金属支架,到硬盘驱动器(HDD)减震器)在长期性和可靠性能方面的要求。从产品或生产设计,到针对级进磨具冲压的复杂加工,再到零件清洁和组装需求,我们面向金属冲压和加工领域提供全面的一站式解决方案。我们严格把控生产流程、按时交付和净室生产环境(可达100级),所以可以提供符合国际标准的零缺陷冲压型和加工型金属产品。

联系我们                 下载产品线册页


解决方案

  • 适用于各种金属材料、线规和尺寸的精准冲压,范围从10到1100吨
  • 级进磨具冲压或者分段式工具冲压,适用于带有精细或复杂几何图形和设计的金属组件
  • 数控激光、旋转冲压和线切,包括最薄为3mm的材料,是实现快速周转时间和样品设计的理想之选
  • 金属成型:辊轧成型、弯曲、剪切和塑形
  • 机器人激光和点焊
  • 去除毛刺、粒化、抛光、喷砂、拉发丝、汽车去油或清洁、可满足精准加工需求的激光蚀刻
  • 净室生产,从100级至100K级,超声波清洁
  • 使用CMM(坐标测量机)调平
  • 全总成解决方案,包括铆钉、双头螺栓、支架、数控铆钉、汽车攻丝
  • 各种表面处理效果:自然、电镀(镀锡、镀锌、镀镍、镀金)、化学镀、粉末涂层、湿法涂层、抛光
  • 热处理,包括退火处理、淬火和氢蚀致脆
  • 橡胶或塑料包膜成型

材料

  • 与行业或规格相一致的各种金属,包括各种不锈钢(例如SUS 304)、铝、铜和其他材料。

    市场应用:

    • 支架
    • 硬盘驱动器(HDD)减震器
    • 垫圈
    • 固定凸舌
    • 过滤器框架
    • 夹具
    • 弹簧
    • 电池触点和端子
    • 发动机组件
    • 多媒体设施
    • 门闩和窗户
    • 车座和框架结构组件
    • 办公自动化设备和家用电器的支架和结构
    • 仪表盘壳、外壳、保护壳、散热器和屏蔽罩

    市场

    农业和建筑
    商用车
    企业电子产品
    工业