小形状因子液体冷却案例分析

简介

一家消费电子市场的领军企业委托宝德(Boyd)公司的热工部门Aavid设计并制造一款液冷系统来冷却CPU和2.5"格式的小型硬盘驱动器。



联系我们

 

挑战

将标准散热解决方案的总体积减少20%,并设计一个具备100W冷却能力的液冷系统。

使CPU和硬盘驱动器(HDD)处于温度上限以内。

解决方案

Aavid与客户密切合作,快速完成了样机的设计和制造,包括定制的金属板外壳,2个液-气换热器,一个CPU冷板,一个用于HDD的Hi-contact冷板以及一个液体泵。

可交付成果/结果

精简的金属板外壳内置了六个液冷单元。前3个单元的设计尺寸小于原先的外壳,其中高度低了10mm,而后3个单元的高度比前几个更低。

我们运用一个详细的CFD模型进行系统模拟。先测试样机并收集数据,再基于测试结果和数据进一步改进和最终确定CFD模型。

每个单元由一个12VDC Aavid风扇(零件号:PSAD1A225BH)、一个液体泵、两个定制液冷板(一个用于CPU,另一个用于HDD)以及两个液-气换热器组成。

每个液冷散热器系统的整体热性能使得CPU保持在远低于最高温度的状态运行,并使HDD保持在温度上限以内运行。

泵速对整体性能没有显著影响。例如,液体泵以50%和100%的速度运行的情况下,热性能几乎一致。这点非常重要,有助于延长泵的使用寿命,降低使用功率并减少系统噪音。

获得工程设计帮助