迷你计算机案例分析

简介

在开发一款基于安卓系统的便携式迷你计算机时,宝德(Boyd)公司热工部门Aavid的客户在其新产品的可靠性方面遇到了问题。这款迷你计算机设定为在内部温度达到45°C时关机,而充电期间也会因此意外关机。对于该客户而言,时间紧迫,因为必须停止生产线才能解决这一问题。

联系我们

 

挑战

通过分析当前方案和设计快速检测故障关机并为此问题提供解决方案建议。

解决方案

一个周末后,Aavid为现有产品研发出一款热模型,并在其实验室通过物理试验对该模型进行了验证。

Aavid针对各种概念解决方案进行了CFD模拟,以分析该设备内的热隔离和热传递。

可交付成果/结果

Aavid发现:

• 充电使电池温度升高了5.3°C,但温度升高是由热量从PCB传递到电池引起的。
• PCB温度分析结果表明,它的温度比电池更早上升到45°C以上并导致系统关机。
• 对设计进行微调后,Aavid将产品的各个组件成功隔离,使其以不同模式运行。

客户采纳了Aavid的建议,对设备布局进行调整以防充电期间关机,并且推迟了没多久即恢复生产线。

获得工程设计帮助