选择快速断开连接耦合器


为您的应用程序选择合适的 QD 的注意事项

为了选择最佳的快速断开,请首先全面了解您的装配、应用和操作环境。

  • 温度:
    • 最低和最高工作温度是多少?根据所选耦合器材料,常见温度范围从 -40o F 到 200o F。
  • 压力:
    • 了解快速断开将暴露到的工作压力范围。确认您的应用不会超过快速断开的最大压力额定值。
  • 媒体:
    • 系统中将使用什么液体?检查液体的粘度和腐蚀性;确认液体与快速断开系统的化学兼容性。
  • 关闭选项:
    • 有多种关闭选项。考虑哪些关闭选项可满足您的应用需求:单面、双面、无溢出、自动或整体关闭阀。
  • 流:
    • 了解应用程序所需的压力降和每分钟加仑 (GPM)。在流量计算中,考虑整个系统的影响,包括切断阀和管道连接的影响。
  • 油管:
    • 有各种管材尺寸,包括内径和外径。了解应用中指定的大小,并确认与所选液体的化学相容性。
  • 管连接:
    • 了解您的管连接类型。您是否使用软管棒、压缩接头、推通或其他不太常见的端接样式?
    • 了解您的管连接大小。正确匹配软管棒管内径。对于推入式接头,应正确匹配外径。对于压缩接头,匹配管内径和外径。
  • 安装选项:
    • 您如何设计快速断开连接以适合您的自定义应用程序并正常运行?安装快速断开有多种选项:管道螺纹、面板安装、串联或弯头。
  • 特殊要求:
    • 您有额外的特殊要求吗?清洁要求或灭菌?专业材料规格,如 NSF 批准或 USP VI 类批准?您是否有自定义的精加工要求,如特殊包装、颜色编码、键控或批次可追溯性?


在指定快速断开连接时,最重要的是考虑可维修性、更换可用性和流程以及安装方便性。


在我们的液体管理部分了解有关 Boyd 如何密封和连接液体系统的方式。