选择适用于冷板和换热器的正确接头和软管夹对于可靠的液体冷却系统至关重要。它可以防止不必要的停机时间和设备损坏。基于在数百种应用中使用数十个配件和夹具的 50 多年经验,我们找到了两种经证明优越的选项。下面我们将讨论珠件配件的使用以及两种首选夹具选项的优缺点。
当系统需要柔性管时,珠子管接头几乎被普遍指定,特别是在计算机、医疗、激光和汽车等关键应用中,其操作必须 100% 无泄漏。用于 0.375" OD 管的 0.035" +/-0.003" 脊的珠子(参见图 1),可防止夹钳和软管从管中滑落;但是,珠子不能防止泄漏。
Boyd推荐两种类型的夹具,耳/压接夹具和蜗杆或齿轮夹具。耳夹(如图2所示)是一个金属带,用特殊工具压接以形成无泄漏连接。蜗杆夹具(图 3)由一个缺口带组成,带螺钉机构用于松开或拧紧夹具。
每个夹具都有由您的应用决定的优缺点。有关功能的比较,请参阅表 1。
耳夹
蠕虫齿轮夹
卓越的夹紧性能
标准夹紧性能
圆形、均匀夹紧压力
有些在紧固机制下有平点
显示篡改
未显示篡改
不可重用
可 重用
安装所需的特殊工具;手动工具或气动工具(推荐)
安装时需要标准螺丝刀
在密闭的地方可能难以安装(压接)
可安装在密闭的地方
耳箍提供卓越的密封性,因为连接不会随着时间的推移而松动。由于耳箍具有低弹簧常数,胡克定律规定耳箍在软管松弛后保持更大的力。拧紧后,它们保持圆形几何形状,证明更可靠。安装简单,耳箍滑过软管接头,需要气动或手动工具拧紧。我们强烈建议使用气动工具,因为它可确保在接头周围施加的一致压力,并在生产环境中保持更高的一致性。耳箍也可以看到任何篡改。
耳箍的缺点是只能使用一次,需要压接工具进行现场更换。压接工具可能体积庞大,难以在密闭的地方使用。这三个缺点限制了耳箍的可维修性。
蠕虫夹有其自身的一系列问题。某些设计在螺钉机构下方有一个平点,可能导致接头周围压力不均匀。然而,许多蠕虫钳供应商都有新的设计,以消除平点。此外,蠕虫夹往往很僵硬,因此轻微的软管松弛会导致力的显著损失。在过去,螺钉机构的凹槽会切入软管,并可能成为潜在的泄漏源。同样,新的设计包括光滑的内表面。
主要优势是系统灵活性和可维修性更强。在现场只需一把螺丝刀即可轻松更换蜗杆夹。由于其广泛的直径范围,相同的夹具可用于各种软管尺寸。正确选择材料和提供多种波段尺寸,使蠕虫夹成为中低压应用的理想选择。
让您的性能要求指导您。最后,最佳接头/夹子组合将由您的性能目标决定。如果泄漏完整性至关重要,并且涉及高冷却液体压力,则在大多数情况下,耳箍是合适的。当易于现场维护是关键因素且液体冷却液压力为中低时,蠕虫夹/珠接头组合将为您提供最佳服务。如果您仍对特定应用有疑问,请咨询夹具制造商。通过适当的安装和夹紧,您的液体冷却回路将提供多年的无泄漏操作。
阅读更多关于博伊德液体冷却系统、冷机或我们的液体管理解决方案。
有疑问?我们随时可以提供帮助!